On-Demand Web-Seminar

Von der Fräsmaschine bis zur Jalousie: Kleine, universelle Steckverbinder für (fast) jeden Einsatzzweck

ON-DEMAND WEB-SEMINAR

In ein paar Klicks sind Sie so weit: Sie können das Video mit Ihrem myHARTING Account direkt oder später ansehen.

Die Han® 1A Steckverbinderbaureihe kann in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, angefangen von Maschinen- und Robotertechnik, Logistik, Bahnanwendungen sowie weiteren Bereichen, in denen kleine, hochflexible und wirtschaftliche Steckverbinderlösungen benötigt werden. In diesem Web-Seminar zeigen wir Ihnen die Flexibilität unseres diesjährigen Gewinners des iF DESIGN AWARDS 2020.

Das können Sie erwarten:

  • Hands-on und Visualisierung aller Funktionen der neuen Steckverbinderserie
  • ein Überblick der wirtschaftlichen Vorteile, z. B. durch die Reduzierung des Lagerbestandes durch ein klar strukturiertes System, beruhend auf wenigen Basiselementen
  • mehr zur Reduzierung von Installationszeiten mittels Snap-In Technologie (kein Schrauben notwendig)
Han 1A

Experten

Maximilian Tischler
Globaler Produktmanager Han® 1A
HARTING Electric GmbH & Co. KG

"Der Han® 1A ist unsere Antwort auf den Trend der Miniaturisierung. Er eignet sich für die Übertragung von Leistung, Daten und Signalen."

 


 

Vitali Philippi
Globaler Produktmanager
HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG


 

Jakob Dück
Globaler Industrie Segment Manager Maschinenbau
HARTING Electric GmbH & Co. KG

Videos

HARTING Web-Seminar: Von der Fräsmaschine bis zur Jalousie: Kleine, universelle Steckverbinder für (fast) jeden Einsatzzweck