Produkte & Lösungen
Han® 1A Systemverkabelung für Leistungsübertragung
Vorkonfektioniert und universell einsetzbar auf kleinstem Bauraum
Der Trend der Miniaturisierung ist nicht neu, vielmehr ist es eine stets präsente und wiederkehrende Herausforderung in der Industrie. Immer kleinere Antriebe, beispielsweise in der Robotik oder im Maschinenbau erfordern immer kompaktere Schnittstellen.
Hohe Qualität durch vorkonfektionierte Systemkabel
Der kleinste Steckverbinder im Han®-Portfolio ist der Han® 1A. Zwar ist er für die Konfektionierung „im Feld“ bestens geeignet, oft aber sind die Arbeitsbedingungen vor Ort nicht optimal für eine sichere Verarbeitung. Hier rundet HARTING das Angebot mit vorkonfektioniertem Systemkabel ab.
Kundenspezifisch vorkonfektioniert, mit industrietauglicher PVC-Leitung und nach den hohen HARTING Qualitätsrichtlinien getestet, heißt es für den Anwender nur noch „Plug & Play“. Somit gelingt die Verbindung kompakt, schnell und ohne das Risiko von Verdrahtungsfehlern, welche in der Feldkonfektionierung schnell mal passieren können.
Die Leistungsbereiche der 3+PE und 5+PE-Varianten übertragen maximal 16 A und 400 V. Für besonders störanfällige Bereiche ist die geschirmte Version mit 10 A und 400 V ausgelegt. Alle Systemkabel erfüllen die Schutzart IP65 in gestecktem Zustand.
Anwendung findet die Han® 1A Systemverkabelung unter anderem in Heizungen, Lüftern, Kontroll-Terminals und industrieller Beleuchtung, an kleinen Motor-Antrieben, Schwingförderern und Förderbändern, sowie an Verbindungen innerhalb von Schaltschränken.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Kabelkonfektionen zu 100% getestet
- leichte und kompakte Steckverbinder
- hohe Flexibilität
- Reduzierung von Installationszeiten
- Kostenreduzierung
- spezial PVC-Kabel
- Ausführungen: 3+PE (16 A/400 V), 3+PE+Shld (10 A/400 V) und 5+PE (10 A/400 V)
- Schutzklasse IP65
Umspritzte Variante für das industrielle Umfeld
Mit der umspritzten Han® 1A Power Systemverkabelung reagiert HARTING auf den Trend der Miniaturisierung. Die kompakten und robusten Systemkabel übertragen bis zu 16 A und 400 V Leistung und erfüllen die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. Unter höchsten Qualitätsstandards geprüft sind die vorkonfektionierten Verkabelungslösungen somit per "Plug & Play" sofort einsetzbar.
Ihre Vorteile im Überblick:
- robuste Bauweise und somit geeignet für das industrielle Umfeld
- mit Schutzart IP67 hoher Schutz gegen Wasser und Staub
- vorkonfektionierte und umspritzte Kabelkonfektion
- Zeitersparnis bei der Installation dank Plug & Play-Lösung