Продукция и решения

Системные кабели Han® 1A для передачи электроэнергии

Предварительно собранные и универсальные для применения в минимальном монтажном пространстве

Тенденция к миниатюризации – не новая, а постоянная и современная задача в промышленности. Все более компактным приводам требуются все более компактные интерфейсы, например, в области машиностроения и робототехники.

Предварительно собранные системные кабели с гарантией высокого качества

Самым компактным соединителем в линейке Han® является Han® 1A. Хотя он идеально подходит для сборки в полевых условиях, тем не менее,  определенные риски для безопасной работы с ним остаются. Для таких ситуаций компания HARTING предлагает ассортимент продукции с предварительно собранными системными кабелями.

Чтобы пользователь мог просто подключить кабель и сразу начать работать, требуются предварительно собранные с учетом особых требований заказчика кабели с изоляцией из ПВХ, испытанные согласно высочайшим стандартам качества HARTING. Благодаря этому обеспечивается компактное и быстрое соединение без ошибок, которые вполне могут возникнуть при сборке на месте.

Диапазон мощности вариантов исполнения 3+PE и 5+PE позволяет передавать ток силой до 16 А и напряжением до 400 В. Экранированная версия рассчитана на силу тока 10 А и напряжение 400 В и предназначена для областей с высокой вероятностью помех. Все системные кабели имеют степень защиты IP65 в подключенном состоянии.

Системные кабели Han® 1A применяют в нагревателях, вентиляторах, пультах управления и промышленном освещении, приводах небольших двигателей, вибрационных и ленточных конвейерах, а также соединениях внутри электрошкафов.

Предварительно собранные системные кабели Han® 1A для передачи электроэнергии доступны в варианте фиксацией на защелке или с помощью фиксирующей скобы.

Кабельные сборки в литом исполнении для промышленной среды

Идя в ногу с тенденцией к миниатюризации, сегодня HARTING предлагает силовые системные кабели Han® 1A в литом исполнении. Эти компактные и прочные системные кабели позволяют передавать ток силой до 16 А и напряжением до 400 В. Они обеспечивают степень защиты IP67 в подключенном состоянии. Готовые кабельные решения испытаны согласно высочайшим стандартам качества, поэтому ими можно пользоваться сразу же в режиме Plug & Play.

Готовые силовые системные кабели Han® 1A в литом исполнении также доступны в варианте фиксацией на защелке или с помощью фиксирующей скобы.
Системные кабели Han® 1A в eCatalogue