Grabación seminario web
Desde fresadoras hasta persianas automáticas: conectores compactos aptos para prácticamente todo tipo de aplicaciones
GRABACIÓN SEMINARIO WEB
Vea el seminario web: puede ver el vídeo directamente o más tarde, mediante la cuenta myHARTING.
La serie de conectores Han® 1A puede utilizarse en numerosas aplicaciones, que incluyen maquinaria y robótica, logística, aplicaciones ferroviarias, y en todas las industrias en las que se necesitan soluciones de conectores pequeños, muy flexibles y asequibles. En este seminario web le mostraremos la flexibilidad del ganador de este año del iF DESIGN AWARD 2020.
Descubrirá:
- Todas las funciones y ventajas del premiado sistema modular (de forma práctica)
- Ventajas económicas y reducción del inventario gracias a un sistema de conector claramente estructurado que se basa en un número reducido de elementos básicos
- Reducción de los tiempos de instalación mediante la tecnología de encaje a presión (no se necesitan tornillos ni herramientas)
Detalles del seminario web
- Idioma: inglés
- Duración: 37 minutos + preguntas y respuestas
Expertos