Webinárium igény szerint
A marógépektől az automata redőnyökig: kis méretű, univerzális csatlakozók (szinte) minden alkalmazáshoz
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
Webinárium megtekintése: Megnézheti a videót közvetlenül vagy később a myHARTING fiókja használatával.
A Han® 1A csatlakozósorozat sokféle alkalmazásban használható, beleértve a gépgyártást és robotikát, a logisztikát, a vasúti alkalmazásokat, valamint minden olyan iparágat, ahol kis méretű, rugalmas és elérhető árú csatlakozó megoldásokra van szükség. Ezen a webináriumon bemutatjuk az idei TERVEZÉSI DÍJ 2020 győztesének rugalmasságát.
Megismerheti:
- A díjnyertes moduláris rendszer valamennyi funkcióját és előnyét (gyakorlati képzés)
- A néhány alapvető alkatrészen alapuló, világosan strukturált csatlakozórendszernek köszönhető gazdasági előnyöket és raktárkészlet-csökkenést
- A telepítési idő csökkenése a bepattintó technológiának köszönhetően (nincs szükség csavarozásra vagy szerszámokra)
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 37 perc + kérdések-válaszok
Szakértők