Han® 1 A
Az új szabvány a kis méretű, univerzális ipari csatlakozókhoz
Han® 1A: A kompakt, robusztus és gazdaságos csatlakozó pl. vezérlőkhöz, kis hajtásokhoz és vezérlőszekrényekhez.
A gép- és berendezésgyártásban is egyre jellemzőbb a miniatürizálás még rendkívül mostoha ipari körülmények között is. Sokan keresik a kompakt és sokoldalú, mégis robusztus ipari csatlakozókat.
A HARTING Han® 1A családja most először kínál olyan kompakt, megfizethető tápellátó csatlakozót, amely használható vezérlőkhöz, kis hajtásokhoz és vezérlőszekrényekhez, és akár a helyszínen is összeszerelhető.
Sokféle alkalmazáshoz használható (IP20/IP65)
A gépgyártás területén a Han® 1A sorozatot használják a szerszámok és modulok hatékony csatlakoztatásához, mint például fűtő- és hűtőegységek, ventilátorok, vezérlő terminálok, világítórendszerek, hajtások és rezgő szállítószalagok.
Használható vezérlőszekrények IP20 csatlakozásaihoz, valamint megfelel a kültéri követelményeknek, mert zárt helyzetben eléri az IP65 védettségi besorolást.
Moduláris szerkezet
A Han® 1A egy kompakt és rendkívül robusztus szögletes csatlakozó, amely tizenkét adat-, jel- és energiatovábbításra alkalmas érintkezővel rendelkezik.
A moduláris kialakítással és a széleskörű használattal különösen alkalmas az olyan területekhez, ahol a betáplálás több kis meghajtó, érzékelő és készülék számára szükséges.
A néhány, alapvető alkatrészeken alapuló, világos szerkezetű csatlakozórendszer leegyszerűsíti az anyagellátást, mivel a dugaszolható csatlakozó legfeljebb tizenkét különböző érintkezőt tartalmaz.
Így a Han® 1A sokféle lehetőséget kínál, ugyanakkor minimálisra csökkenti a raktárkészletét.
Könnyen telepíthető
A Han® 1A a kör-keresztmetszetű csatlakozók robusztus és könnyen telepíthető szögletes változata. Ideális a gyártóberendezések perifériáján található készülékek csatlakoztatására, valamint az eszközök és a kisebb gépmodulok tápellátására. A bepattintható Snap-In technológia feleslegessé teszi az időigényes csavaros csatlakoztatást.
Még akkor sem keverhetők össze, ha több azonos formájú csatlakozót szerelnek fel párhuzamosan. A színes kódoló klpiszek használatával a felhasználó csak a megfelelő helyre csatlakoztathatja.
Az előnyök gyors áttekintése:
- 30%-kal kisebb helyet használ, mint a Han® 3A: kompakt csatlakozó a tápellátáshoz, amely a helyszínen telepíthető
- Rugalmasan használható: tizenkét adat-, jel- és energiatovábbításra alkalmas érintkezővel rendelkezik
- Rendkívül sokoldalú: a csatlakozóbetétek és tartozékok moduláris rendszere miatt sokféle alkalmazáshoz használható (IP20/IP65)
- A telepítés kevesebb időt igényel: gyors csatlakoztatás a bepattintható Snap-in technológiának köszönhetően – nincs szükség csavarokra
- Minimális raktárkészlet szükséges: néhány alapvető alkatrészen alapuló, világosan strukturált csatlakozórendszer
- Kisebb költség: kedvező feltételekkel telepíthető csatlakozók