Han® 1A
Den nya standarden för små och universella industriella kontaktdon
Han® 1A: Det kompakta, robusta och lönsamma kontaktdonet t.ex. för styrapparater, små drivsystem och kontrollskåp.
Den ökade miniatyriseringen inom maskin-/anläggningskonstruktion förekommer även i tuffare industrimiljöer. Kompakta och mångsidiga – och ändå robusta – industriella kontaktdon är populära.
För första gången tillhandahåller HARTING:s Han® 1A ett kompakt och prisvärt elkontaktdon som kan användas för styrdon, små drivsystem och kontrollskåp, och kan även installeras i fält.
Passar för många tillämpningar (IP20/IP65)
Inom maskinkonstruktion används Han® 1A för att på ett effektivt sätt förbinda verktyg och moduler, inklusive värme- och kylenheter, fläktar, styrterminaler, belysningssystem, drivsystem och skaktransportörer.
Det är lämpligt både för IP20-förbindningar i kontrollskåp och för utomshuskrav, då det har IP65-skydd i den låsta positionen.
Modulär konstruktion
Han® 1A är ett kompakt och mycket robust rektangulärt kontaktdon med upp till tolv kontakter som kan överföra data, signaler och kraft.
Tack vare dess modulära konstruktion och olika användningsområden är det särskilt lämpligt för användning i områden som kräver en försörjning av flera små drivsystem, givare och enheter.
Ett tydligt strukturerat system för kontaktdon baserat på några få baskomponenter förenklar materialförsörjningen eftersom en plug-in-förbindning består av maximalt tolv olika kontakter.
Detta innebär att Han® 1A erbjuder en stor mängd möjligheter samtidigt som det minimerar ditt lagerbestånd.
Enkel att installera
Han® 1A är ett rektangulärt alternativ till runda kontaktdon och är robust och enkelt att installera. Det är perfekt lämpat både för förbindning av enheter i periferin i produktionsanläggningar och för försörjningsverktyg och mindre maskinmodulinsatser. Dess Snap-in-teknik undanröjer behovet av en tidskrävande skruvförbindning.
Även då flera kontaktdon med samma format installeras parallellt finns det ingen risk att de blandas ihop. Med dess färgade kodklämmor kan användaren bara koppla ihop de sidor på kontaktdonen som passar ihop.
Överblick över alla dina fördelar:
- Använder upp till 30 % mindre utrymme jämfört med Han® 3A: Kompakt kontaktdon för kraft som kan installeras i fält
- Flexibel att använda: Överför data, signaler och kraft med upp till tolv kontakter
- Mycket mångsidig: Modulärt system med kontaktinsatser och tillbehör som passar för ett stort antal tillämpningar (IP20/IP65)
- Det behövs mindre tid för installation: Snabb anslutning med Snap-in-teknik – inga skruvar behövs
- Minimalt behov av lagerhållning: Tydlig struktur på kontaktdonssystemet baserat på några få baskomponenter
- Reducerade kostnader: Överkomlig installation av kontaktdon