Han® 1A

De nieuwe standaard voor kleine, universele industriële connectoren

Han® 1A: de compacte, robuuste en rendabele connector voor controllers, kleine aandrijvingen en schakelkasten.

Meer miniaturisering in de sector machine-/installatiebouw doet zich ook voor in ruwere industriële omgevingen. Compact en veelzijdig – en toch nog steeds robuust – er bestaat een grote vraag naar industriële connectoren.

Voor het eerst biedt de Han® 1A van HARTING een compacte, betaalbare voedingsconnector, die voor controllers, kleine aandrijvingen en schakelkasten kan worden gebruikt, maar ook in het veld kan worden geïnstalleerd.

Neemt tot 30% minder ruimte in beslag: de Han® 1A vergeleken met de volgende grotere serie, de Han® 3A

De nieuwe industriële connector is gemaakt van zeer geavanceerd kunststof. Deze is licht qua gewicht en neemt minimale ruimte in beslag, aangezien deze veel kleiner is dan de volgende kleinste, rechthoekige connector, de Han® 3A.

Geschikt voor veel verschillende toepassingen (IP20/IP65)

Op het gebied van de machinebouw wordt de Han® 1A gebruikt om gereedschappen en modules efficiënt te verbinden, met inbegrip van verwarmings- of koeleenheden, ventilatoren, besturingsstations, verlichtingssystemen, aandrijvingen en triltransporteurs.

Deze is geschikt voor IP20-verbindingen in besturingskasten alsmede voor buitenvereisten, omdat deze een bescherming van IP65 bereikt in de vergrendelde stand.

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

Modulaire constructie

De Han® 1A is een compacte en zeer robuuste, rechthoekige connector die tot en met twaalf contacten kan hebben voor het overdragen van data, signalen en vermogen.

Gezien zijn modulaire constructie en de verschillende gebruiksmogelijkheden is deze in het bijzonder geschikt voor gebruik in gebieden waar een voeding nodig is voor meerdere kleine aandrijvingen, sensoren en apparaten. 

Een duidelijk gestructureerd connectorsysteem dat is gebaseerd op een paar basiscomponenten, vereenvoudigt de materiaalvoorraad, omdat een steekverbinding uit maximaal twaalf verschillende contacten bestaat.

Daarom biedt de Han® 1A een grote reeks mogelijkheden en minimaliseert tegelijkertijd uw inventaris.

Leer de Han® 1A kennen

Gemakkelijk te installeren

De Han® 1A is een rechthoekig alternatief voor ronde connectoren en is robuust en gemakkelijk te installeren. Deze is bij uitstek geschikt om te worden aangesloten op randapparatuur van productiefaciliteiten, alsmede voor aanvoerwerktuigen en kleinere machinemodules. Dankzij de kliktechnologie is een tijdrovende schroefverbinding niet nodig.

Zelfs als verschillende connectoren van hetzelfde formaat parallel worden geïnstalleerd, bestaat er geen gevaar voor verwarring. Met zijn gekleurde codeerclips kan de gebruiker alleen de overeenkomstige connectorzijde insteken.

Wat onze klanten zeggen:

Wij maken al lange tijd en in vele van onze producten gebruik van de componenten van HARTING. Wij vertrouwen met name op hen vanwege hun hoge service- en productkwaliteit, en betrouwbaarheid. HARTING onderscheidt zich door de meest korte reactietijden, wanneer het gaat om technische ondersteuning.

Cosimo Pierri
Lijnmanager Technische database, SITAEL S.p.A.

Ik werk bij Shenyang Machine Tool Co., Ltd. Onze onderneming is de grootste leverancier van metaalsnijmachines in China, waar onze corebusiness zich bevindt. Wij werken reeds lange tijd samen met HARTING en wij zijn zeer tevreden met hun producten, kwaliteit en after-sales-service. Wij verheugen ons op onze uitgebreide en langetermijnsamenwerking in de toekomst. Wij streven ernaar om onze klanten een betere service te bieden.

Dong Zhang
Productmanager, Shenyang Machine Tool Co., Ltd

Ik werk bij Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd, de dochtermaatschappij van de China XD Group Corporation. Onze onderneming fabriceert, ontwikkelt en produceert hoogspannings-GIS. Momenteel heeft XD Switchgear 3000 medewerkers in dienst. HARTING levert ons efficiënte producten en oplossingen tijdens onze samenwerking. Ik ben HARTING zeer dankbaar. Ik verheug me op ons uitgebreide partnerschap in de toekomst.

Maoyuan Tian
General Manager, Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd

Catalogi, brochures, folders