Han® 1A
Küçük, evrensel endüstriyel konnektörlerde yeni standart
Han® 1A: Kumanda birimleri, küçük sürücüler ve kumanda panoları için kompakt, sağlam ve ekonomik konnektör.
Makine/tesis yapım sektöründe artan minyatürleşme, daha zorlu endüstriyel ortamlarda da yaşanmaktadır. Kompakt ve çok yönlü, ama yine de sağlam olan endüstriyel konnektörlere talep arttı.
HARTING'in Han® 1A ürünü tarihte ilk kez kumandalar, küçük sürücüler ve kumanda panoları için kullanılabilen ve buna ilaveten sahada monte edilebilen kompakt, hesaplı bir güç konnektörü sunmaktadır.
Çok çeşitli uygulamalara uygundur (IP20/IP65)
Makine imalatında Han® 1A; ısıtma ve soğutma üniteleri, fanlar, kontrol terminalleri, aydınlatma sistemleri, sürücüler ve titreşimli konveyörler gibi aletleri ve modülleri verimli şekilde bağlamak için kullanılır.
Kumanda panolarında IP20 bağlantıları ve kilitli konumda IP65 koruması sağladığından dış mekan şartları için uygundur.
Modüler yapı
Han® 1A veri, sinyal ve güç iletebilen on ikiye kadar kontak içeren kompakt ve oldukça dayanıklı bir dikdörtgen konnektördür.
Modüler yapısı ve farklı kullanım alanları dikkate alındığında birden fazla küçük sürücü, sensör ve cihaza besleme yapılması gereken yerlerde kullanılmak üzere özellikle uygundur.
Birkaç temel bileşeni baz alan net bir biçimde yapılandırılmış konnektör sistemi, takmalı bağlantı en fazla on iki farklı kontak içerdiğinden malzeme tedarikini kolaylaştırır.
Bu nedenle Han® 1A, tedarik envanterinizi en alt düzeye indirirken geniş bir yelpazede kullanım olanağı sunar.
Kolay montaj
Han® 1A, yuvarlak konnektörlere alternatif dikdörtgen bir konnektör olup dayanıklıdır ve montajı kolaydır. Üretim tesislerinin çevresindeki cihazları bağlamak ve aletler ile küçük makine modüllerini beslemek için idealdir. Geçmeli montaj teknolojisi zaman alıcı vida bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Aynı formata sahip birden fazla konnektör paralel şekilde bağlansa bile karıştırma riski yoktur. Renk kodlu klipsleri ile kullanıcı sadece eşleşen konnektör tarafını takabilir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Han® 3A'ya kıyasla %30'a kadar daha az alan kaplar: Yerinde monte edilebilen kompakt güç konnektörü
- Esnek kullanıma sahiptir: On ikiye kadar kontakla veri, sinyal ve güç aktarımı yapar
- Son derece çok yönlü: Çok çeşitli uygulamalara uygun (IP20/IP65) modüler çekirdek sistemi ve aksesuarlar
- Daha kısa sürede kurulum: Vida ihtiyacını ortadan kaldıran geçmeli montaj teknolojisi ile hızlı bağlantı
- Minimum envanter ihtiyacı: Birkaç temel bileşenden oluşan açık bir şekilde yapılandırılmış konnektör sistemi
- Düşük maliyet: Hesaplı kurulum konnektörleri