A PNO especifica HARTING ix Industrial® como nova interface PROFINET
A nova diretiva PNO Cabeamento Profinet e Tecnologia de Interconexão - Diretiva para PROFINET Versão 5.0 especifica a face de conexão ix Industrial® como novo padrão para aplicações Ethernet. A diretiva foi publicada oficialmente em 29 de junho de 2021 e fornece aos usuários PROFINET um conjunto de regras confiável para cabeamento industrial. Graças ao ix Industrial® a PROFINET se beneficia com uma interface Ethernet significativamente mais compacta e robusta do que as soluções RJ45 anteriores - um caminho ao futuro da miniaturização.
Em 29 de junho de 2021 a Organização dos Usuários PROFINET (PNO) publicou a Tecnologia de Interconexão e Cabeamento PROFINET - Diretiva para PROFINET Versão 5.0, um novo conjunto de regras para cabeamento com conformidade PROFINET em equipamentos, sistemas e plantas industriais. A face de conexão ix Industrial® para transmissão Ethernet representa um novo componente-chave na seção SPC "Componentes Passivos Específicos".
Consequentemente, os fabricantes dos dispositivos com conformidade PROFINET agora podem desenvolver dispositivos mais compactos com uma base segura e confiável, portanto, economizando valioso espaço de instalação no painel de controle. Considerando que o soquete de dispositivo ix Industrial® é 70% menor em comparação às conexões RJ45 conhecidas, o número de portas pode ser duplicado no mesmo tamanho de dispositivo ou então, o dispositivo pode ser projetado de forma significativamente mais compacta.
Além da miniaturização e economia de espaço, que se tornam cada vez mais vitais no futuro, a interface HARTING ix Industrial® oferece aos fabricantes de dispositivos e usuários uma coisa em especial: um conector de alto desempenho, confiável e de nível industrial, pavimentando o caminho para o futuro.
Principais propriedades:
- 5,000 ciclos de conexão
- Trava metálica robusta
- Contatos blindados THR
- Blindagem 360 graus
- Transmissão de até 10 Gbit/s
- PoE/PoE+
- Soquete do dispositivo 70% menor
Vantagens para os usuários e fabricantes PROFINET:
- Contato confiável em case de impacto e vibração
- Menos interrupções de contato
- Resposta acústica durante a inserção da trava de fixação de sinais
- Manuseio fácil e conveniente impedindo a perda acidental
- Novas opções de miniaturização
- Transmissão segura
Dependendo da aplicação, os usuários podem escolher entre uma saída de cabo reta ou angular. Isso significa que até mesmo espaços apertados em painéis de controle não representam problema. Servindo em ambientes severos, a interface ix Industrial® também estará disponível em bases PushPull com proteção IP65/67 a partir do terceiro semestre.
Os fabricantes de tecnologia de medição estabelecidos no mercado dão suporte confiável ao padrão ix Industrial®, com uma ampla linha de tecnologia de medição.