Termékek és megoldások
HARTING Siemens automatizálási kábelezés
A Siemens megoldási partnereként a HARTING testreszabott megoldásokat kínál a Siemens automatizálási és hajtási termékeihez.
A HARTING már hosszú ideje a Siemens partnere, és sok testreszabott megoldást fejlesztett ki a Siemens termékek csatlakoztatására a különböző területeken. A Siemens céggel fennálló partneri viszonyból eredő termékmegoldások jellemző alkalmazásai többek között a poggyászkezelő rendszerek, csomagelosztó rendszerek, vagy a gépjárműipar gyártósorai.
A szoros együttműködés, a minősítés, a tanúsítás és a szakértelem átadása olyan előnyt jelent, amelynek köszönhetően képesek vagyunk egyetlen létesítményen belül kiegészítő termékeket kínálni a teljes értéklánc számára, kezdve a szabványos termékektől egészen a kész megoldásokig.
A HARTING a Siemens termékek csatlakoztatásához előszerelt kábelek és kábelmegoldások hatalmas portfólióját kínálja az automatizálási szektor számára. Ezek a termékek magukban foglalják a készülékek közötti energiaelosztási és tápcsatlakoztatási megoldásokat, valamint a motorok csatlakoztatására szolgáló árnyékolt kábelek átfogó választékát.
Az előnyök gyors áttekintése:
- A megoldások meghatározása és hatékony megvalósítása az
ügyfél feladatai és az előtte álló kihívások alapján. - Az innovációk rugalmas megvalósítása még korlátozott mennyiség esetén is
- Átfogó szolgáltatási portfólión alapuló, és az egyéni igényeknek megfelelő legmodernebb megoldások egyetlen forrásból
- A Siemens céggel fennálló szoros együttműködés a projektek gyorsabb végrehajtását eredményezi
- A kiváló ipari ismeretek elősegítik az úttörő és a testreszabott megoldásokat
A HARTING decentralizált hajtásrendszerek portfóliója:
- Motor csatlakozókábel
- Tápkábel
- Láncszerű Y-elosztó
- Csatlakozókészletek
- 7/8"-os DC-tápkábel
- M12 I/O kábel
- AIDA dugaszolható rendszerek
- Profibus/Profinet
- Kapcsolható tápellátás
- Szerszámok