Termékek és megoldások
M23 rendszerkábelezés
A tökéletes csatlakoztatás arra az esetre, amikor egyszerűen cserélni kell a hajtás alkatrészeit.
A HARTING M23 előszerelt kábelei lehetővé teszik kis méretű és robusztus csatlakoztatásokat, valamint a hajtások alkatrészerei számára nélkülözhetetlen adat-, jel és energiaátvitelt biztosítják. A felhasználó sokféle M23-betét és kábelhossz közül választhat. Így nagyon rugalmasan használhatók szállítórendszerek, csomagolóberendezések és gépek szerszámainak hajtásaihoz.
Az előszerelt, fröccsöntött rendszerkábelek Plug & Play megoldásként csatlakoztathatók. Ez egyszerűsíti a telepítést, védett a hibás használat ellen, valamint a kisebb mérete miatt több csatlakozó egymás mellé történő optimális illesztésére tervezték.
A kábelköpeny anyaga az alkalmazástól függően PUR vagy PVC. A teljes egészében fém ház kiváló EMC védelmet biztosít, illetve véd a szennyeződésektől és a folyadékoktól is (IP67).
Az előnyök áttekintése:
- Szabványos IP67 védettségi fokozat
- Kiváló EMC jellemzők
- A tömör fröccsöntésnek köszönhetően védett a hibás használat ellen
- Jel/energia hibrid vezió is rendelhető
- PUR vagy PVC kábelköpennyel rendelhető
- Ütés és rázkódás ellen védett, robusztus kábelszerelvények
- A hagyományos illesztési felületekkel kompatibilis