Products & Solutions
M23 systemkablage
Den perfekta anslutningen när du enkelt behöver byta ut drivsystemskomponenter.
HARTING:s M23 kabelinstallationer innebär kompakta och mycket robusta anslutningar och försörjningar för drivsystemskomponenter som kan utföra de tre industriella livlinorna: data, signaler and kraft. Användaren kan välja mellan många alternativ för M23 insatserna samt en uppsättning av olika kabellängder. Det ger en heltäckande tillämpningsflexibilitet för användning med drivsystem i transportsystem, förpackningsanläggningar och maskinverktyg.
Det förinstallerade formsprutade systemkablaget kan anslutas som enPlug & Play-lösning. Det förenklar installation, är manipuleringssäkert och tack vare att det är så litet är det optimalt konstruerat för att rada upp flera kontaktdon sida vid sida.
Kabelns överdragsmaterial är antingen PUR eller PVC, beroende på din tillämpning. Chassihuset i rostfritt stål har enastående EMC-resistans och skydd mot smuts och vätskor (IP67).
En översikt över fördelarna:
- Standard IP67-skydd
- Enastående EMC-egenskaper
- Manipuleringssäker med massiv heltäckande formsprutning
- Signal/krafthybrid finns att tillgå
- Finns att tillgå med PUR- och PVC-överdrag
- Robusta kabelinstallationer som är skyddade mot stötar och vibrationer
- Kompatibla med vanliga matningssytor