Продукция и решения
Системные кабели с интерфейсом M23
Идеальное соединение для простой замены элементов привода.
Кабельные сборки с интерфейсом M23 позволяют установить компактное и очень прочное соединение и снабжают элементы привода по трем жизненно важным промышленным артериям: данные, сигналы и энергия. Пользователю доступен широкий выбор вставок M23 и длин кабеля. Это обеспечивает гибкость применения с приводами в транспортировочных системах, на упаковочных предприятиях или в металлообрабатывающих станках.
Предварительно собранные литые системные кабели можно подключить как решение Plug & Play. Это упрощает установку, защищает от неумелого обращения и благодаря узкой форме позволяет оптимально расположить несколько соединителей рядом друг с другом.
В зависимости от конкретного применения материалом оболочки кабеля может быть ПУ или ПВХ. Цельнометаллический корпус обладает выдающейся стойкостью к электромагнитным помехам и защитой от грязи и жидкостей (IP67).
Обзор преимуществ:
- Стандартная степень защиты IP67
- Отличные характеристики электромагнитной совместимости
- Защита от неумелого обращения благодаря прочному многослойному литью
- Доступен гибридный вариант Signal/Power
- Доступны с оболочкой из ПУ или ПВХ
- Прочные кабельные сборки, защищенные от ударов и вибраций
- Совместимы с традиционными контактными сторонами