Prodotti & Soluzioni
Sistema di cablaggio M23
La connessione perfetta ovunque vi siano componenti di azionamenti da sostituire in maniera semplice.
I cavi pre-assemblati M23 di HARTING consentono di realizzare connessioni compatte e molto resistenti e di portare ai componenti degli azionamenti le tre linee fondamentali per l'industria: dati, segnale e potenza. L'utente può scegliere fra numerose opzioni di inserti M23 e una vasta gamma di lunghezze dei cavi. Questo permette di ottenere la piena flessibilità nelle applicazioni con azionamenti nei sistemi di trasporto, negli impianti di imballaggio o nelle macchine utensili.
Il sistema di cablaggio pre-assemblato costampato può essere connesso come una soluzione plug & play, rende più semplice l'installazione, è a prova di manomissione e, grazie alle dimensioni ridotte, è la soluzione ottimale per l'allineamento di più connettori uno accanto all'altro.
Il materiale della guaina esterna può essere PUR o PVC, in funzione dell'applicazione. La custodia completamente in metallo offre un'eccellente resistenza EMC e protezione da sporco e liquidi (IP67).
Cablaggi M23 - Tabella Tipologie
Cablaggi M23 - Tabella caratteristiche Cavi
Panoramica dei vantaggi
- Protezione standard IP67
- Eccellenti caratteristiche EMC
- A prova di manomissione poiché costampato
- Disponibile ibrido segnale/potenza
- Disponibile con cavo in PUR o PVC
- Cavi pre-assemblati a prova di shock e vibrazioni
- Compatibili con i più comuni lati inserzione presenti sul mercato