Products & Solutions
M23 시스템 케이블링
손쉬운 드라이브 컴포넌트 교체가 필요한 사용자에게 최적의 완벽한 연결방법
HARTING M23 케이블 어셈블리는 작지만 알찬 매우 견고한 연결을 가능하게 하며, 세가지 산업용 라이프라인, 즉 데이터, 신호 및 전원을 전송할 수 있는 드라이브 컴포넌트를 공급합니다. 사용자는 케이블 길이를 다양하게 선택할 수 있을 뿐 아니라, M23 인서트 중에서 선택할 수 있는 다수의 옵션을 가집니다. 이 제품은 운송 시스템, 포장 설비 또는 머신 툴에서 드라이브와 함께 사용할 수 있는 완벽한 애플리케이션 유연성을 제공합니다.
사전 조립식 몰딩 시스템 케이블링은 플러그 & 플레이 솔루션으로 연결될 수 있습니다. 이는 설치를 간편하게 할 뿐 아니라, 변조 방지 기능이 있으며, 이의 좁은 규격 덕분에 여러 커넥터를 나란히 정렬할 수 있도록 최적으로 설계됩니다.
케이블 피복재는 용도에 따라 PUR 또는 PVC를 사용할 수 있습니다. 풀 메탈 하우징은 뛰어난 EMC 내성을 제공할 뿐 아니라 오염 및 액체에 대한 보호 기능도 제공합니다(IP67).
장점 한눈에 보기:
- 표준 보호 등급 IP67
- 우수한 EMC 특징
- 견고한 오버몰딩 덕분에 손쉬운 변조 방지
- 신호/전원 하이브리드 방식 사용 가능
- PUR 또는 PVC 피복 사용 가능
- 충격 및 진동에 대해 보호되는 견고한 케이블 어셈블리
- 기존 체결면과 호환 가능