Products & Solutions
M23-systeembekabeling
De perfecte verbinding, wanneer u een keer aandrijfcomponenten gemakkelijk moet vervangen.
HARTING's M23-kabelmodules maken compacte en zeer robuuste verbindingen en onderdelen voor aandrijfcomponenten mogelijk die de drie industriële levenslijnen verzorgen: data, signalen en energie. De gebruiker kan kiezen uit vele opties uit de M23-inzetstukken evenals uit een selectie van verschillende kabellengtes. Hierdoor is een volledig flexibele toepassing mogelijk voor gebruik met aandrijvingen in transportsystemen, verpakkingsmachines of bewerkingsgereedschappen.
De voorgemonteerde, gegoten systeembekabeling kan worden aangesloten als een Plug & Play-oplossing. Deze vereenvoudigt de installatie, is bestand tegen sabotage en is, dankzij zijn slanke formaat, optimaal ontworpen voor de uitlijning van verschillende connectoren naast elkaar.
Het mantelmateriaal voor de kabel kan van PUR of PVC zijn, afhankelijk van uw toepassing. De volledig metalen behuizing biedt een uitstekende EMC-bestendigheid en bescherming tegen verontreiniging en vloeistoffen (IP67).
Een overzicht van de voordelen:
- Standaardbescherming in IP67
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- Sabotagebestendig dankzij de solide spuitcoating
- Signaal/energie hybride beschikbaar
- Verkrijgbaar met PUR- of PVC-mantel
- Robuuste kabelmodules die zijn beschermd tegen schokken en trillingen
- Compatibel met conventionele contrastekkers