Products & Solutions
Okablowanie systemowe M23
Idealne połączenie, gdy potrzebna jest łatwa wymiana elementów napędu.
Wiązki kablowe M23 firmy HARTING pozwalają na wykonywanie kompaktowych i bardzo wytrzymałych połączeń i elementów zasilających dla podzespołów napędowych, które mogą obsługiwać trzy główne arterie przemysłowe: danych, sygnałów i zasilania. Użytkownik ma wiele opcji do wyboru spośród wkładów M23, jak również możliwość dokonania wyboru długości przewodów. Zapewnia to pełną elastyczność zastosowań w przypadku stosowania z napędami w systemach transportowych, instalacjach pakujących lub obrabiarkach.
Wstępnie zmontowane okablowanie systemowe można podłączyć jak urządzenie Plug & Play. Upraszcza to instalację, jest odporny na manipulacje i dzięki swoim wąskim rozmiarom, stanowi optymalne rozwiązanie do ustawiania wielu złączy obok siebie.
Materiałem powłokowym przewodu może być, w zależności od zastosowania, PUR lub PVC. W pełni metalowa obudowa oferuje wyjątkową odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i ochronę przed brudem i cieczami (IP67).
Przegląd zalet:
- Standardowa ochrona IP67
- Doskonałe charakterystyki EMC
- Ochrona przed manipulacją dzięki solidnemu obtryskowi
- Dostępna wersja hybrydowa do sygnałów i mocy
- Dostępne z osłonami z PUR lub PVC
- Wytrzymałe wiązki kablowe odporne na wibracje i wstrząsy
- Kompatybilność z konwencjonalnymi częściami czołowymi