Termékek és megoldások
Megoldás energiatároló rendszerekhez
Az előszerelt csatlakozókábelek felgyorsítják az energiatároló rendszerek kiépítését
Az adatközpontok kritikus elektromos berendezései számára rendkívül fontos a folyamatos energiaelosztás. A kiegészítő adattárolási kapacitás óriási mértékű növekedése miatt az energiaigény jelentősen megnőtt.
Moduláris tárolóegységek
Az adatközpontokban gyakran találhatók moduláris akkumulátoros tárolórendszerek, amelyek vészhelyzetben biztosítják a kritikus elektromos berendezések tápellátását. Ezek az akkumulátoros tárolórendszerek általában több tárolószekrényből állnak, amelyeket modulárisan konténerekké alakítanak ki, bennük fiók formájú tárolóegységekkel.
Csatlakozómegoldás az előoldali szereléshez
Az előszerelt csatlakozókábelek felgyorsítják az akkumulátormodulokon alapuló energiatároló rendszerek kiépítését. A HARTING Han® S sorozta biztonságos csatlakoztatási technológiát garantál a moduláris akkumulátoros tárolórendszerekhez. A Han® S az előoldali szerelésű energiatároló modulok csatlakozómegoldása. Ilyen esetekben a csatlakozók az ügyfél specifikációjának megfelelően, előre összeszerelve szállíthatók.
A legfeljebb 200 A áramra és 1500 V feszültségre kalibrált érintkezők elhelyezhetők ebben a kis méretű és rugalmas házban. A sorozat válaszfalas szerelésű házai rugalmasan elforgathatók akár 360 fokkal. Az apa és anya házak egymáshoz rögzítése intuitív.
A „vakon” dugaszolható csatlakozók növelik a hatékonyságot
Az esetek többségében az energiatároló rendszerek csatlakozói nem használhatók problémamentesen. A használatuk leginkább ott okoz gondot, ahol nem lehet közvetlenül rálátni az interfészekre, vagy ahol biztonsági okokból korlátozott a hozzáférés.
A HARTING különösen ilyen esetekre fejlesztette ki azokat a tartozékokat, amelyek a csatlakozó mindkét oldalát a „vak” illesztés megfelelő helyzetébe vezetik. Itt a Han-Modular® dokkolókeret teszi lehetővé a csatlakozók közvetlen csatlakozását a vezérlőszekrény fali kivágásához rögzíthető szerelőlapok segítségével. Ez a keret biztosít helyet a moduláris csatlakozók egyedi kialakításainak. Ez pedig azt jelenti, hogy az energiatároló rendszerek fiókrendszerei gyorsan és könnyen telepíthetők.
A „vakon” dugaszolható csatlakozók hatékonyabbá teszik az energiaellátó berendezéseket
Biztonságos dugaszolható csatlakozók a moduláris akkumulátoros tárolóhoz
Dokkoló csatlakozó teszthelyzettel az energiaelosztáshoz