Products & Solutions
Řešení pro skladování energie
Osazené připojovací kabely urychlují montáž systémů pro skladování energie
Pro napájení kritických elektrických zařízení v datovém centru je velmi důležité, aby byla k dispozici stálá distribuce energie. Masivní nárůst kapacity datových úložišť má za následek významné zvýšení spotřeby energie.
Modulární bateriová úložiště
V datových centrech se často používají modulární systémy bateriových úložišť, které podporují nouzové napájení kritických elektrických zařízení. Tyto systémy bateriových úložišť obvykle sestávají z několika úložných skříní se zásuvnými bateriemi. Skříně jsou modulárně spojeny do kontejnerů.
Řešení konektorů pro montáž na čelní stranu
Osazené připojovací kabely zrychlují konstrukci systémů pro skladování energie založených na bateriových modulech. Řada HARTING Han® S nabízí spolehlivou a bezpečnou připojovací techniku pro modulární systémy bateriových úložišť. Han® S jsou konektory určené pro montáž na čelní stranu. Pro tyto aplikace dokážeme dodat konektory, které jsou předem osazeny kabely v souladu se specifickými požadavky zákazníka.
Do kompaktního a flexibilního pouzdra lze umístit kontakty pro proud až 200 A a napětí 1 500 V. Pouzdra pro přisazenou montáž z této řady je možné flexibilně otáčet o 360 stupňů. Zajišťování pouzder zástrčky a zásuvky je velmi intuitivní.
„Naslepo“ zapojované konektory zvyšují efektivitu
Používání konektorů v systémech skladování energie se většinou neobejde bez problémů. To platí zejména v případech, kdy rozhraní nejsou v přímé viditelnosti nebo je z bezpečnostních důvodů omezen přístup.
Speciálně pro tyto případy vyvinula společnost HARTING příslušenství, které obě strany konektoru automaticky vede do správné polohy pro připojení „naslepo“. Dokovací rám Han-Modular® umožňuje přímo připojovat konektory pomocí montážních desek, které lze umístit například do výřezu ve stěně rozvaděče. Rám nabízí prostor pro individuální konfigurace s modulárními konektory. Díky tomu lze rychle a snadno instalovat zásuvné moduly pro systémy skladování energie.
„Naslepo“ zapojované konektory zvyšují efektivitu v energetických systémech
Bezpečné konektory pro modulární akumulátorové systémy
Dokovací konektor s testovací pozicí pro rozvod energie