Produits et Solutions

Solution pour le stockage d'énergie

Les câbles de raccordement pré-assemblés accélèrent la construction de systèmes de stockage de l'énergie dans les centres de données.

Il est très important qu'une distribution d'énergie constante soit disponible pour alimenter les équipements électriques critiques dans un centre de données. L'expansion à grande échelle des capacités de stockage de données supplémentaires a entraîné une augmentation massive de la demande d'énergie.

Unités de stockage modulaire

Dans un centre de données, il y a souvent des systèmes de stockage de batteries modulaires qui soutiennent l'alimentation électrique de secours pour les équipements électriques critiques. Ces systèmes de stockage de batteries se composent généralement de plusieurs armoires de stockage qui sont combinées de manière modulaire dans des conteneurs qui contiennent des unités de stockage sous forme de tiroirs à l'intérieur.

Armoire modulaire de stockage de batteries avec solutions de câblage.

Solution de connecteur pour montage avant

Les câbles de raccordement pré-assemblés accélèrent la construction de systèmes de stockage de l'énergie basés sur les modules de batterie. Avec sa série Han® S, HARTING propose une technologie de raccordement sûre étant destinée aux systèmes de stockage à batterie modulaires. Le Han® S est un connecteur destiné à l'assemblage frontal de modules de stockage d'énergie. Pour de tels cas, il est possible de livrer au client des connecteurs déjà assemblés sur les câbles, en fonction des spécifications qu'il a établies.

Des contacts pour des courants allant jusqu'à 200 A et 1500 V peuvent être logés dans ce boîtier compact et flexible. Les embases encastrées de cette série peuvent être pivotées de manière flexible sur 360 degrés. Le verrouillage des boîtiers masculins et féminins est intuitif.

Le connecteur Han® S : le rouge représente le pôle positif et le noir représente le pôle négatif.

Les raccordements enfichables « aveugles » améliorent l'efficacité

Dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'utiliser des connecteurs dans les systèmes de stockage d'énergie sans problèmes. Leur utilisation est problématique lorsqu'il n'y a pas de visibilité directe des interfaces ou lorsque l'accès est restreint pour des raisons de sécurité.

Pour ces cas en particulier, HARTING a développé des accessoires qui guident automatiquement les deux faces d'un même connecteur vers la bonne position, permettant ainsi un raccordement « en aveugle ». Là, le cadre support Han-Modular® permet de raccorder directement des connecteurs à l'aide de plaques d'assemblage qui peuvent être fixées à la découpe murale d'une armoire de commande. Ce cadre offre de la place pour des configurations personnalisées avec des connecteurs modulaires. Cela signifie que les systèmes de tiroirs pour les systèmes de stockage d'énergie peuvent être assemblés rapidement et facilement.

Connecteurs modulaires dans un cadre support Han-Modular® : aide à l'assemblage rapide et facile des systèmes de tiroirs.

Les raccordements « aveugles » enfichables rendent les installations énergétiques plus efficaces

Des raccordements enfichables sûrs pour les systèmes de stockage à batterie modulaires

Connecteur à arrimage avec position test pour la distribution d'énergie