Products & Solutions
에너지 저장용 솔루션
사전 조립식 연결 케이블은 에너지 저장 시스템 구축을 가속화 합니다.
데이터 센터에서는 중요한 전기 설비 공급을 위해 일정하게 에너지를 분배할 수 있어야 합니다. 추가 데이터 저장 용량이 대규모로 확장됨에 따라 에너지 수요가 크게 증가했습니다.
모듈식 저장 장치
대부분의 데이터 센터에는 중요 전기 장비의 비상 전원 공급을 지원하는 모듈식 배터리 저장 시스템이 설치되어 있습니다. 이러한 배터리 저장 시스템은 컨테이너에 모듈식으로 결합되는 다수의 저장 캐비닛으로 구성되며, 일반적으로 컨테이너 내부에는 서랍 형태로 저장 장치가 포함되어 있습니다.
전면 장착용 커넥터 솔루션
사전 조립식 연결 케이블은 배터리 모듈을 기반으로 한 에너지 저장 시스템 구축을 가속화 합니다. HARTING Han® S 시리즈는 모듈식 배터리 저장 시스템에 안정적인 연결 기술을 제공합니다. Han® S는 전면 장착식 에너지 저장 모듈을 위한 커넥터 솔루션입니다. 이와 같은 경우, 해당 커넥터는 고객 요청에 따라 케이블과 사전 조립된 상태로 배송될 수 있습니다.
이러한 콤팩트하고 유연한 하우징에서는 최대 200 A 및 1500 V의 전류를 위한 접점이 수용될 수 있습니다. 이 제품 시리즈 중 벌크헤드 장착 하우징은 360도 유연하게 회전이 가능합니다. 수형 및 암형 하우징의 잠금장치는 직관적 사용이 가능합니다.
"블라인드" 체결 가능한 연결장치는 효율성을 높여줍니다
대부분의 경우, 에너지 저장 시스템에서 커넥터를 문제 없이 사용하기는 어렵습니다. 인터페이스를 직접 시각적으로 확인할 수 없거나 안전 상의 이유로 접근이 제한된 경우, 사용에 문제점이 발생할 수 있습니다.
특히 이와 같은 경우, HARTING은 "블라인드" 체결을 위해 커넥터의 양쪽을 올바른 위치로 자동으로 유도하는 부속장치를 개발했습니다. 이 경우, Han-Modular® 도킹 프레임을 사용하면 제어 캐비닛의 벽 절단부에 부착할 수 있는 장착 플레이트의 도움을 받아 커넥터를 직접 연결할 수 있습니다. 이러한 프레임은 모듈식 커넥터를 통해 사용자 맞춤형 구성을 위한 공간을 제공합니다. 즉, 이는 에너지 저장 시스템용 서랍 시스템을 빠르고 쉽게 설치할 수 있다는 것을 의미합니다.
"블라인드" 체결 가능한 연결방식은 에너지 설비의 효율성을 높여줍니다
모듈식 배터리 저장 시스템을 위한 안전한 플러그인 연결장치
에너지 배분용 테스트 포지션을 적용 도킹 커넥터