Products & Solutions
Løsning til energilagring
Præmonterede tilslutningskabler fremskynder konstruktionen af energilagringssystemer
Det er meget vigtigt, at der er en konstant energifordeling til rådighed til forsyning af kritisk elektrisk udstyr i et datacenter. Den omfattende udvidelse af yderligere datalagringskapacitet har ført til en massiv stigning i energiefterspørgslen.
Modulære lagringsenheder
I et datacenter er der ofte modulære batterilagringssystemer, der understøtter nødstrømforsyningen til kritisk elektrisk udstyr. Disse batterilagringssystemer består normalt af flere lagerskabe, der modulært kombineres i beholdere, der indeholder lagerenheder i form af skuffer indeni.
Stikløsning til frontmontering
Præmonterede tilslutningskabler fremskynder konstruktionen af energilagringssystemer baseret på batterimoduler. HARTINGs Han® S-serie giver sikker tilslutningsteknologi til modulære batterilagringssystemer. Han® S er en stikløsning til frontmonterede energilagringsmoduler. I sådanne tilfælde kan stikkene leveres præmonteret med kablerne, afhængigt af kundens specifikationer.
Kontakter til høje strømstyrker op til 200 A og 1500 V kan rummes i dette kompakte og fleksible hus. De skotmonterede huse i denne serie kan roteres fleksibelt med 360 grader. Det er intuitivt at låse han- og hun-husene sammen.
"Blinde" tilslutningsbare forbindelser forbedrer effektiviteten
I de fleste tilfælde er det ikke muligt at bruge stik i energilagringssystemer uden problemer. Deres anvendelse er problematisk, når grænsefladerne ikke er direkte synlige, eller når adgangen er begrænset af sikkerhedshensyn.
Især i disse tilfælde har HARTING udviklet tilbehør, der automatisk fører begge sider af et stik ind i den korrekte position for "blind" sammenkobling. Her gør Han-Modular® dockingrammen det muligt at tilslutte stik direkte ved hjælp af monteringsplader, der kan fastgøres til vægudskæringen i et kontrolskab. Denne ramme giver plads til skræddersyede konfigurationer med modulstik. Det betyder, at skuffesystemer til energilagringssystemer kan installeres hurtigt og nemt.
"Blinde" tilslutningsbare forbindelser gør energianlæg mere effektive
Sikre plug-in-forbindelser til modulær batterilagring
Dockingstik med prøvningsposition til energifordeling