Ürün & Çözümler
Enerji depolama çözümü
Önceden birleştirilmiş bağlantı kabloları, enerji depolama sistemlerinin yapımını hızlandırır
Veri merkezlerindeki kritik elektrikli ekipmanları beslemek için sabit bir enerji dağıtımının mevcut olması çok önemlidir. Büyük ölçekli ek veri depolama kapasitesi genişlemesi enerji talebinde devasa artışa yol açmıştır.
Modüler depolama üniteleri
Veri merkezlerinde kritik elektrikli ekipmanların acil durum güç beslemesini desteklemek için genellikle modüler bataryalı depolama sistemleri bulunur. Bu bataryalı depolama sistemleri çoğunlukla birkaç depolama kabininden oluşur; bu kabinler içlerinde çekmeceler şeklinde depolama ünitelerini içeren konteynerler halinde modüler olarak birleştirilir.
Önden montaj için konnektör çözümü
Önceden birleştirilmiş bağlantı kabloları, batarya modülleri temeline dayanan enerji depolama sistemlerinin yapımını hızlandırır. HARTING'in Han® S serisi, modüler bataryalı depolama sistemleri için güvenli bağlantı teknolojisi sağlar. Han® S, önceden monteli enerji depolama modüllerine yönelik bir konnektör çözümüdür. Bu tür durumlar için konnektörler, müşterinin teknik şartlarına bağlı olarak kablolara önceden monte edilmiş şekilde teslim edilebilir.
Bu kompakt ve esnek gövdede 200 A ve 1500 V'a kadar olan akımlara yönelik kontaklar yerleştirilebilir. Bu serideki saca monteli gövdeler esnek bir biçimde 360 derece döndürülebilir. Erkek ve dişi gövdelerin birbirine kenetlenmesi sezgiseldir.
"Kör" takılabilir bağlantılar verimliliği artırır
Enerji depolama sistemlerinde çoğu durumda konnektörleri sorunsuz kullanmak mümkün değildir. Arayüzlerin doğrudan görülemediği veya güvenlik nedenleriyle erişimin sınırlı olduğu durumlarda kullanımları sorunludur.
Özellikle bu tür ortamlar için HARTING, "kör" takıp çıkarma için konnektörün her iki tarafını otomatik olarak doğru pozisyona yönlendiren aksesuarlar geliştirmiştir. Burada Han-Modular® kenetleme çerçevesi, bir kumanda panosunun cidar açıklığına takılabilecek montaj plakalarının yardımıyla konnektörlerin doğrudan bağlanmasını sağlar. Bu çerçeve, modüler konnektörlerle özelleştirilmiş konfigürasyonlar için yer sağlar. Bu da, enerji depolama sistemleri için çekmece sistemlerinin çabucak ve kolayca monte edilebileceğini ifade eder.
"Kör" takılabilir bağlantılar enerji tesislerini daha verimli hale getirir
Modüler bataryalı depolama için güvenli takılabilir bağlantılar
Enerji dağıtımı için test pozisyonlu kenetleme konnektörü