Produkte & Lösungen
Lösungen für Energiespeicher
Vorkonfektionierte Anschlussleitungen beschleunigen den Aufbau von Energiespeichersystemen
Die Konstanz der Energieverteilung zur Versorgung kritischer elektrischer Einrichtungen in einem Datencenter ist von sehr großer Bedeutung. Dabei führt der großflächige Ausbau von weiteren Datenspeichern zu einem massiven Anstieg des Energiebedarfs.
Modulare Speichereinheiten
In einem Datencenter befinden sich häufig modulare Batteriespeicher-Systeme, welche die Not-Stromversorgung von kritischen elektrischen Einrichtungen unterstützen. Diese Batteriespeicher-Systeme bestehen in der Regel aus mehreren Speicherschränken, die modular zu Containern zusammengefasst sind und im Innern schubladenförmige Speichereinheiten enthalten.
Steckverbinderlösung für die Frontmontage
Fertig konfektionierte Anschlussleitungen beschleunigen den Aufbau von Energiespeichersystemen auf Basis von Batteriemodulen. HARTING bietet mit der Baureihe Han® S sichere Verbindungstechnik für modulare Batteriespeicher. Mit dem Han® S ist eine Steckverbinderlösung für die Frontmontage von Energiespeichermodulen gegeben. Für diesen Fall können die Steckverbinder, je nach Kundenspezifikation, bereits mit den Kabeln vorkonfektioniert geliefert werden.
In den kompakten und flexiblen Gehäusen finden Kontakte für Ströme bis 200A und 1500V Platz. Die Anbaugehäuse der Baureihe sind flexibel um 360 Grad drehbar, und die Verriegelung von Stift- und Buchsen-Gehäusen erschließt sich intuitiv.
"Blind" steckbare Verbindungen erhöhen die Effizienz
Meist sind Steckverbinder sind nicht immer problemlos in Energiespeichersystemen einsetzbar. Das gilt insbesondere dort, wo es keine direkte Einsehbarkeit von Schnittstellen gibt oder der Zugang aus Sicherheitsgründen beschränkt ist.
Gerade für diese Fälle hat HARTING Zubehör entwickelt, das die beiden Seiten einer Steckverbindung automatisch in die korrekte Position für "blindes" Stecken führt. Hier ermöglicht der Han-Modular® Andockrahmen den direkten Anschluss von Steckverbindern mithilfe von Montageblechen, die z.B. im Wandausschnitt eines Schaltschranks angebracht werden. Dieser Rahmen bietet Platz für individuelle Konfigurationen mit modularen Steckverbindern. Somit lassen sich Schubladensysteme für Energiespeicher-Systeme einfach und schnell installieren.
"Blind" steckbare Verbindungen machen Energieanlagen effizienter
Sichere Steckverbindungen für modulare Batteriespeicher
Andocksteckverbinder mit Testposition für die Energieverteilung