HARTING til vindenergi
Konnektorer forenkler koblingsskabets konstruktion
Takket være nye muligheder for bagmontering kan konnektorindsatser samles fra indersiden af kontrolskabet. Mange samlingsprocesser kan flyttes til færdigsamlingsfasen, hvilket hjælper med til at spare dyre teknikertimer ved turbinesamlingen.
Søgningen efter besparelsesmuligheder er et centralt emne i vindindustrien. Alle dele af værdikæden skal undersøges, hvis vindmøller skal udbydes på konkurrencedygtige vilkår på forskellige markeder. Som hovedregel fokuseres der på at reducere elproduktionsomkostningerne, hvilket opnås ved at reducere kapital- og investeringsomkostningerne (CAPEX), og på driftsudgifter (OPEX).
Uanset hvor vellykkede strategierne måtte være, kan de krævede reduktioner ikke udelukkende opnås ved at gennemtvinge lavere købspriser på materialer og komponenter. I stedet skal nye idéer og processer findes og implementeres i hele værdikæden. Komponentleverandørerne skal inddrages mere intensivt i vindindustriens fremstillingsprocesser. Særligt lovende er samarbejdet inden for konstruktion af koblingsskabe.
Færdigsamling forkorter udgifterne for eksperter på området
De bagmonterede huse understøtter samlingen af koblingsskabe. Kontaktindsatser til konnektorer kan monteres helt inde fra kontrolskabets inderside i et skothus på overfladen. Denne mulighed kaldes bagmontering, og den fås til både metal Han® B- og plast Han-Eco® B-kabinetter, som er stikhus-kompatible. Indsatserne kan vælges frit, så enten standardkonnektorer eller monoblokke, såvel som modulære konnektorer kan bruges til transmission af forskellige typer medier som effekt, data og signaler, og til brug med forskellige termineringsteknikker.
Konnektorer med indsatser, der kan bagmonteres, åbner et betydeligt optimeringspotentiale for fremstilling, samling og drift af koblingsskabe. De sparer tid til terminering, reducerer fejl (ved at tilbyde kodningsmuligheder) og fører til omkostningsbesparelser, f.eks. når det drejer sig om anden eller tredje samlingsproces eller afmontering af kontrolskabsdele.
Yderligere tidsbesparelser via hurtig tilslutning med forspændt burklemme
Den hurtige og værktøjsfrie termineringsteknik i Han® ES Press øger fordelene ved en mulighed for bagmontering. Sammenlignet med standardtermineringsteknikker kan den tid, der det tager at samle en konnektor, reduceres med halvdelen. Han® ES Press er en serie af indsatser, der er baseret på den gennemprøvede burklemmeteknik.
Det er kun nødvendigt at afisolere ledningerne og sætte dem direkte ind i Han® ES Press-indsatsen. Derefter skal man skubbe den blå aktuator ind, og den forspændte burklemme omslutter ledningen tæt, hvilket sikrer en pålidelig og vibrationssikker tilslutning. Intet behov for krympning af ekstra kontakter; Der kræves ikke specialværktøj.
Nemt at tilslutte kontakter i indsatser
I et kontrolskab kan man finde mange klemrækker, der mangedobler eller indsamler elektriske ledninger med samme spændingsniveau i elektriske knudepunkter; Antallet af kabler er højt, og pladsen til klemrækker er begrænset. Med Han® ES Press kan de elektriske knudepunkter eller den potentielle mangedobling nu indstilles direkte ved indsatsen. Ledningerne kan nemt forbindes ved at indsætte jumperne i isoleringskroppen.
Brugen af forskellige langsgående og tværgående forbindelser reducerer pladsbehovet og sparer samlingstid. Ud over potentiel mangedobling giver de mulighed for at konstruere stjerne- og deltakredsløb, f.eks. til tilslutning af sensorer. Producenter af koblingsskabe vil drage fordel af hurtigere tilslutningprocesser i serieproduktion og hurtigere ledningsføring, samtidig med at de bevarer den fulde funktionalitet ved samling i marken, uanset om der anvendes snoede tråde eller ledningsender - med eller uden ferruler. De nævnte fordele gælder for alle klemkasser, der anvendes i vindmøller.
Hvis begge løsninger kombineres – den bagmonterede kappe eller huset og Han® ES Press-indsatsen – gør de det muligt for skabsproducenten at spare tid, da de forkorter samlingsprocessen og hjælper med at spare plads (især på grund af brobygningsfunktionen). Disse fordele supplerer alle de andre fordele ved at bruge konnektorer i vindindustrien. Generelt set støtter de gennemførelsen af omkostningsbesparelser i hele vindenergiens værdikæde.
Et overblik over jeres fordele:
- Besparelser på tid og omkostninger på grund af bagmonteringsmuligheder
- Mulighed for separat færdigsamling af hele kabelbundtet
- Reduktion af produktionsomkostningerne gennem en bedre arbejdsdeling
- Yderligere tidsbesparelser ved at bruge Han® ES Press's hurtige tilslutning
Brug webformularen nedenfor, eller kontakt vores ekspert direkte: