HARTING voor windenergie
Connectoren vereenvoudigen de constructie van de schakelkast
Dankzij nieuwe opties voor achterwandmontage kunnen connectorinsteekstukken vanaf de binnenkant van de besturingskast worden geïnstalleerd. Vele installatieprocessen kunnen worden verplaatst naar de voorassemblagefase en dat bespaart vele dure uren van de monteur bij de montage van de turbine.
Het zoeken naar besparingskansen is een centraal onderwerp in de windindustrie. Alle onderdelen van de waardeketen moeten worden onderzocht, indien windturbines concurrerend op verschillende markten moeten worden aangeboden. Doorgaans ligt de focus op het verlagen van de elektrische productiekosten, wat wordt gerealiseerd door het verlagen van de kapitaal- en investeringskosten (CAPEX) en de operationele uitgaven (OPEX).
Hoe succesvol de strategieën echter ook zijn, kunnen de vereiste verlagingen niet alleen worden bereikt door lagere inkoopprijzen voor materialen en componenten. Er moeten nieuwe ideeën en processen worden gevonden en in de complete waardeketen worden geïmplementeerd. De leveranciers van componenten moeten intensiever bij het productieproces van de windindustrie worden betrokken. Met name veelbelovend is de samenwerking op het gebied van de constructie van de schakelkast.
Voormontage verlaagt de kosten van experts in het veld
De behuizingen die aan de achterkant worden aangebracht, ondersteunen de installatie van schakelkasten. Contactinsteekstukken van connectoren kunnen volledig vanuit de binnenkant van de besturingskast in een behuizing op een scheidingswand aan het oppervlak worden bevestigd. Deze optie wordt de achterwandbevestiging genoemd en is zowel verkrijgbaar in metalen Han® B- en kunststof Han-Eco® B-behuizingen, die steekcompatibel zijn. De insteekstukken kunnen vrij worden gekozen, zodat zowel standaardconnectoren of monoblokken als modulaire connectoren kunnen worden gebruikt voor de transmissie van verschillende types van media, zoals vermogen, data en signalen, en voor het gebruik met verschillende aansluittechnieken.
Connectoren met insteekstukken, die aan de achterkant kunnen worden bevestigd, maken een aanzienlijk optimalisatiepotentiaal mogelijk voor de productie, installatie en werking van schakelkasten. Deze besparen tijd ten aanzien van het aansluiten, verminderen storingen (door coderingsopties te bieden) en leiden tot kostenbesparingen, bijvoorbeeld wanneer er een tweede of derde installatieproces plaatsvindt of bij het verwijderen van de onderdelen uit de schakelkast.
Extra tijdsbesparingen via snelle aansluiting met voorbelaste kooiklem
De snelle en gereedschapsloze aansluittechniek van de Han® ES Press vergroot de voordelen van de achterwandmontage. Vergeleken met standaard aansluittechnieken kan de tijd die nodig is om een connector te monteren met de helft worden verminderd. De Han® ES Press is een serie insteekstukken die gebaseerd is op de beproefde veerdruk klemtechniek.
U hoeft alleen de draden te strippen en deze rechtstreeks in het Han® ES Press-insteekstuk aan te brengen. Daarna moet u de blauwe actuator erin steken en dan omsluit de voorbelaste kooiklem strak de draad, en zorgt zo voor een betrouwbare en trillingsbestendige verbinding. U hoeft extra contacten niet te krimpen; geen speciale gereedschappen vereist.
Gemakkelijk contacten in insteekstukken overbruggen
In een besturingskast treft u vele aansluitblokken aan die elektrische draden vermenigvuldigen of verzamelen met hetzelfde spanningsniveau in elektrische knooppunten; het aantal kabels is groot en de ruimte voor aansluitblokken is beperkt. Met de Han® ES Press kunnen de elektrische knooppunten of de potentiaalvermenigvuldiging rechtstreeks bij het insteekstuk worden ingesteld. De draden kunnen gemakkelijk wordt overbrugd door de jumpers in het isolatielichaam aan te brengen.
Het gebruik van diverse bruggen in lengte- en dwarsrichting reduceert ruimtevereisten en bespaart installatietijd. Naast de potentiaalvermenigvuldiging maken ze de constructie van ster- en deltacircuits mogelijk, bijvoorbeeld voor verbindingssensoren. Fabrikanten van schakelkasten profiteren van snellere aansluitprocessen in serieproductie en van snellere bedradingen, terwijl de volledige functionaliteit in de veldinstallatie blijft gehandhaafd, ongeacht of er getwiste draden of draaduiteinden worden gebruikt – met of zonder ferrules. De genoemde voordelen zijn geldig voor alle aansluitdozen die worden gebruikt in windturbines.
Als beide oplossingen worden gecombineerd – de kap of behuizing aan de achterkant en het Han® ES Press-insteekstuk – bespaart dit de fabrikant van de kast tijd, wordt het assemblageproces verkort en wordt er ruimte bespaard (met name door de overbruggingsfunctionaliteit). Deze voordelen zijn een aanvulling op alle andere voordelen van connectoren die worden gebruikt in de windindustrie. In het algemeen ondersteunen ze de realisatie van kostenbesparingen over de complete waardeketen van windenergie.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Tijd en kosten besparen dankzij opties voor achterwandmontage
- Afzonderlijke voorassemblage van de complete kabelboom mogelijk
- Verlaging van de productiekosten door een betere werkverdeling
- Extra tijdsbesparingen met behulp van de snelle aansluiting van Han® ES Press
Gebruik a.u.b. het onderstaande webformulier of neem direct contact op met onze expert: