Продукция HARTING для ветроэнергетики
Соединители упрощают сборку распределительных шкафов
Благодаря новым способам тыльного монтажа вставки соединителей можно установить изнутри шкафа управления. Множество установочных процессов можно перенести на этап предварительной сборки, что сокращает количество дорогостоящих часов работы технических специалистов при сборке турбины.
Поиск возможностей для экономии средств – центральная тема в отрасли ветроэнергетики. Следует рассмотреть все элементы цепочки добавления стоимости, если ветроэнергетические установки планируется продавать на различных рынках по конкурентным ценам. Как правило, прежде всего стараются снизить расходы на производство электричества, что достигается сокращением капитальных затрат и эксплуатационных расходов.
Но какими бы действенными ни были стратегии, требуемого сокращения расходов нельзя добиться лишь принуждением к снижению закупочных цен на материалы и компоненты. Вместо этого следует искать и реализовывать новые идеи и процессы во всей цепочке добавления стоимости. Поставщики компонентов должны быть более глубоко вовлечены в производственные процессы отрасли ветроэнергетики. Особенно многообещающим выглядит сотрудничество в области сборки распределительных шкафов.
Предварительная сборка снижает расходы на специалистов на месте
Кожухи для тыльного монтажа облегчают установку распределительных шкафов. Контактные вставки соединителей можно смонтировать полностью с внутренней стороны шкафа управления в накладную блочную часть кожуха. Этот способ называется тыльным монтажом и доступен как для металлических кожухов Han® B, так и пластиковых кожухов Han-Eco® B, которые конструктивно совместимы друг с другом. Вставки можно выбирать свободно, поэтому для передачи различных сред, таких как энергия, данные или сигналы, можно применять либо стандартные соединители, либо моноблоки, а также модульные соединители. При этом доступны различные способы присоединения.
Соединители со вставками с возможностью тыльного монтажа открывают значительный потенциал для оптимизации производства, установки и эксплуатации распределительных шкафов. Они экономят время, затрачиваемое на присоединение проводов, уменьшают количество ошибок (с доступными вариантами кодирования) и, таким образом, снижают расходы, например, в случае второй или третьей установки шкафа или демонтажа деталей.
Дополнительная экономия времени благодаря быстрому присоединению с предварительно нагруженным плоскопружинным зажимом
Быстрое присоединение без инструментов Han® ES Press дополняет преимущества тыльного монтажа. По сравнению со стандартными способами присоединения требуемое на сборку соединителя время уменьшается вполовину. Han® ES Press – семейство вставок, основанное на испытанном способе присоединения с помощью плоскопружинного зажима.
Вам нужно лишь зачистить провода и смонтировать их прямо во вставке Han® ES Press. Затем нужно вдавить синий стопорный механизм, и пружинный зажим плотно фиксирует провод и, следовательно, обеспечивает надежное и устойчивое к вибрации соединение.
Не нужно обжимать другие контакты; специальных инструментов также не потребуется.
Простое шунтирование контактов во вставках
В шкафу управления находится множество клеммных блоков, которые умножают потенциалы или собирают электрические потенциалы с одним уровнем напряжения в электрические узлы. Кабелей очень много, а место для клеммных колодок ограничено. Теперь с Han® ES Press электрические узлы или умножение потенциалов можно задать непосредственно во вставке. Провода легко перемыкать посредством установки перемычек в корпус изолятора.
Применение различных продольных и поперечных перемычек уменьшает требуемое пространство и экономит время при монтаже. Помимо умножения потенциалов они позволяют реализовать схему соединения звездой или треугольником, например, для подключения датчиков. Производители распределительных шкафов получают преимущество в виде быстрого присоединения и прокладки проводов при серийном производстве с сохранением полной функциональности при сборке на месте. При этом неважно, применяются кабельные наконечники для многожильных проводов или нет. Перечисленные преимущества действительны для всех распределительных коробок, применяемых в ветроэнергетических установках.
При совмещении этих двух решения – кабельный и блочный кожух для тыльного монтажа и вставка Han® ES Press – позволяют производителям шкафов экономить время, так как они сокращают процесс сборки и экономят пространство (особенно благодаря функции шунтирования). Эти преимущества дополняют все остальные преимущества от применения соединителей в отрасли ветроэнергетики. В целом, они поддерживают реализацию стратегии снижения расходов во всей цепочке добавления стоимости в ветроэнергетике.
Преимущества для вас:
- Экономия времени и средств благодаря возможности тыльного монтажа
- Возможность отдельной предварительной сборки всех кабельных жгутов
- Сокращение производственных расходов благодаря лучшему разделению труда
- Дополнительная экономия времени с технологией быстрого присоединения Han® ES Press
Заполните онлайн-форму ниже или свяжитесь с нашим специалистом напрямую: