Продукция HARTING для ветроэнергетики
Соединители повышают ценность инвестиций в ветроэнергетику
В долгосрочной перспективе компоненты, упрощающие монтаж и техническое обслуживание ветроэнергетической установки, могут существенно повысить ее ценность. Узнайте, как!
Стоимость ветроэнергетической установки определяется не только капиталовложениями в оборудование и обустройство площадки, но и способом эксплуатации в течение всего срока службы. В долгосрочной перспективе компоненты, упрощающие монтаж и техническое обслуживание, могут существенно повысить стоимость установки. Если производитель ветрогенераторов использует вставные соединители для электрических соединений между модулями установки, то это может снизить как капитальные затраты, так и операционные расходы.
Упрощение установки и технического обслуживания ветроэнергетических установок
Хорошим примером регулярно заменяемого компонента на ВЭУ является контактное кольцо – интерфейс между неподвижной гондолой и вращающимся ротором. Контактное кольцо используется для передачи сигналов шаговым системам, устанавливающим угол атаки лопастей ротора.
Этот интерфейс может иметь вставное исполнение: в решении HARTING используются вставки Han-Modular® и шарнирная рамка Han-Modular®.
Вставное соединение имеет множество преимуществ по сравнению с жесткой проводкой. Контактное кольцо можно заменить быстрее, что сокращает простои. Во время обслуживания в ремонтной мастерской контактное кольцо можно заменить без вмешательства в шаговую систему и демонтажа соединительных кабелей. Ремонтникам в гондоле не нужны специальные инструменты. Это снижает расходы на техническое обслуживание и ремонт.
Капитальные затраты под контролем
Соединители предоставляют хорошие возможности для экономии как при первоначальных капиталовложениях, так и при техническом обслуживании. Силовые шкафы ветроэнергетических установок по-прежнему чаще всего имеют проводной монтаж.
Проводной монтаж и тестирование выполняются во время сборки на заводе, затем соединения размыкают и восстанавливают на уровне системы, чтобы повторить этот процесс после еще одного рассоединения на объекте.
Применение вставных соединителей ускоряет процесс монтажа и повышает модульность ветроэнергетической установки. Вставные соединители также открывают возможности для модуляризации силовых шкафов.
Нормированная стоимость электроэнергии
Ценность вставных соединителей для монтажа и эксплуатации ветроэнергетических установок можно проиллюстрировать множеством других примеров применения.
На приведенной рядом диаграмме показаны сферы, в которых соединители упрощают работу, тем самым позволяя сэкономить на капитальных затратах и операционных расходах. Стоит отметить, что значительной экономии можно добиться при использовании вставных соединителей даже на фазе капитальных затрат, то есть при сборке и монтаже на объекте.
Это сокращает расходы на постройку ветропарков, ускоряя процессы сборки. Соединители облегчают работу монтажникам, которым приходится крепить компоненты в труднодоступных местах гондолы и башни.
При оценке расходов на средства производства в ветроэнергетической установке в долгосрочной перспективе становится понятно, что здесь не обойтись без использования вставных соединителей. Первоначальные расходы на эти соединители, составляющие менее 0,5 % общих капитальных вложений, амортизируются уже после нескольких технических обслуживаний.
Кроме того, без модульной конструкции с использованием вставных соединителей при текущих стандартных мощностях (в среднем 3,3 МВт у наземных ветроэнергетических установок) материально-техническое обеспечение установки быстро достигнет своих пределов.
Преимущества для вас:
- Сокращение капитальных затрат на ветроэнергетические установки
- Оптимизация операционных расходов на ветроэнергетические установки
- Сокращение сроков монтажа ветроэнергетических установок
- Эффективное обслуживание и ремонт без специальных инструментов
Заполните онлайн-форму ниже или свяжитесь с нашим специалистом напрямую: