Rüzgar Enerjisi için HARTING
Fiş konnektörler rüzgar enerjisi yatırımlarının değerini artırır
Uzun vadede, rüzgar türbininin montaj ve bakımını basitleştiren bileşenler tesisin değerini önemli oranda artırabilir. Ayrıntıları öğrenin!
Bir rüzgar türbininin değeri, makinelere ve saha geliştirmeye yapılan yatırımların yanı sıra tüm yaşam döngüsü boyunca nasıl kullanıldığı ile de ölçülür. Uzun vadede, montaj ve bakımı basitleştiren bileşenler tesisin değerini önemli oranda artırabilir. Bir rüzgar türbini üreticisi, rüzgar türbini modülleri arasındaki elektrik bağlantıları için takılabilir konnektörler kullanırsa bu hem yatırım giderlerini (CAPEX) hem de işletme giderlerini (OPEX) azaltabilir.
Rüzgar türbinlerinde kolay montaj ve bakım
Bir rüzgar türbininde düzenli olarak değiştirilen bileşenlere iyi bir örnek olarak, sabit kabin ile döner göbek arasındaki arayüz olan döner konnektör verilebilir. Döner konnektör, rotor kanatlarının geliş açısını belirleyen açı sistemleri sinyallerini iletmek için kullanılır.
Bu arayüz takılabilir bir tasarıma sahip olabilir: HARTING çözümü Han-Modular® çekirdekleri ve Han-Modular® mafsallı çerçeveyi kullanır.
Fiş çözümü, sabit bağlı kablolamaya göre çok sayıda avantaj sunar. Döner konnektör daha hızlı değiştirilebilir; böylece durma sürelerini kısaltır. Bakım atölyesinde bakım sırasında döner konnektör, açı sistemine müdahale etmeden ve bağlantı kablolarını sökmeden değiştirilebilir. Servis teknisyenleri kabinde özel aletlere ihtiyaç duymaz. Bu sayede bakım ve onarım giderleri azalır.
Yatırım maliyetleri kontrol altında
İlk yatırım ve kurulum maliyetleri için fiş konnektör kullanımı ile ilişkili önemli maliyet tasarrufu olanakları mevcuttur. Rüzgar türbinindeki elektrik panoları hala çoğunlukla fiziksel bağlantılıdır.
Fiziksel bağlantılıdırlar ve fabrikada montaj sırasında test edilirler, ardından sahada ilave bir ayırmayı takiben işlemi tekrarlamak için bağlantılar sistem düzeyinde ayrılır ve yeniden bağlanır.
Takılabilir konnektör kullanımı montaj sürecini hızlandırır ve rüzgar türbininin modülerliğini artırır. Takılabilir konnektörler ayrıca elektrik panolarının modülerleştirilmesi için seçenekler sunar.
Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti
Bir rüzgar türbinini kurmak ve işletmek için takılabilir konnektörlerin değeri, başka pek çok uygulama örneği ile gösterilebilir.
Yandaki şemada fiş konnektörlerin kolaylaştırma temin ettiği ve böylece kurulum/yatırım giderleri (CAPEX) ile işletme giderlerinde (OPEX) tasarruf sağladığı alanlar gösterilmiştir. Sahada birleştirme ve montaj ile daha yatırım aşamasında iken fiş konnektör kullanılarak önemli tasarruflar sağlanabileceğini vurgulamaya değer.
Bu, montaj süreçlerini kısaltarak rüzgar çiftliklerinin kurulum maliyetlerini azaltır. Fiş konnektörler, kabin ve kulede ulaşılmaz açılarda bileşen monte etmek zorunda olan tüm montaj teknisyenlerine yardımcı olur.
Uzun vadede, bir rüzgar türbininde sermaye mallarına yapılan masraflar değerlendirildiğinde takılabilir konnektör kullanımı kaçınılmazdır. Toplam yatırımın %0,5'inden daha azına denk gelen, bu konnektörlerin başlangıç maliyetleri, sadece birkaç bakım işleminden sonra zaten amorti edilecektir.
Bundan başka, fiş konnektör kullanan modüler bir tasarım olmadan, kurulum lojistiği mevcut geleneksel santral boyutlarında (kıyıda ortalama 3,3 MW) kısa sürede sınırlarına ulaşacaktır.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Rüzgar türbinlerinin yatırım giderlerinde (CAPEX) azalma
- Rüzgar türbinlerinin işletme giderlerinde (OPEX) optimizasyon
- Rüzgar türbinlerinde daha hızlı montaj
- Özel aletler olmadan verimli bakım ve onarım
Lütfen aşağıdaki web formunu kullanın veya doğrudan uzmanımızla iletişime geçin: