A HARTING és a szélenergia
A dugaszolható csatlakozók növelik a szélenergia befektetések értékét
A szélturbina könnyen telepíthető és karbantartható alkatrészei hosszú távon jelentős mértékben növelhetik az erőmű értékét. Tudja meg, hogyan!
A szélturbina értéke nem csupán a gépekbe és a telep fejlesztésébe befektetett összegekkel mérhető, hanem a teljes élettartama alatti használat módjával is. A telepítést és a karbantartást leegyszerűsítő alkatrészek hosszú távon jelentős mértékben növelhetik az erőmű értékét. Ha a szélturbina gyártója dugaszolható csatlakozókat használ a szélturbina modulok közötti elektromos csatlakozásra, azzal csökkentheti mind a befektetési (CAPEX), mind az üzemi költségeket (OPEX).
A szélturbinák könnyű telepítése és karbantartása
A szélturbina gyakran cserélt alkatrészének kiváló példája a csúszógyűrű, a forgó agy és a gondola közötti interfész. Ez a csúszógyűrű továbbítja a jeleket a pitch rendszer számára, amely meghatározza a rotorlapátok dőlésszögét.
Ez az interfész lehet dugaszolható kialakítású: a HARTING megoldása a Han-Modular® écsatlakozóbetéteket és a Han-Modular® csuklós keretet használja.
A dugaszolható megoldás számos előnyt kínál az állandóan csatlakoztatott vezetékezéssel szemben. A csúszógyűrű sokkal gyorsabban cserélhető, és ezzel csökken az állásidő. A szerviz üzemrészen folytatott karbantartás során a csúszógyűrű a pitch rendszerbe való beavatkozás és a csatlakozó kábelek szétszerelése nélkül cserélhető. A gondolában lévő szervizes szerelőknek nincs szükségük speciális szerszámokra. Ez pedig csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Ellenőrzés alatt tartott befektetési költségek
A dugaszolható csatlakozók használata jó költségtakarékos lehetőségekkel társul a kezdeti befektetési és a telepítési költségek vonatkozásában. A szélturbinák elektromos szekrényeinek szerelése során nagy részben a vezetékeket még mindig közvetlen kötik be.
Az összeszerelés során a vezetékeket közvetlen bekötik és a szekrényeket tesztelik a gyárban, majd a csatlakoztatást leválasztják és rendszerszinten helyreállítják, hogy a későbbi terepi leválasztás után a művelet megismételhető legyen.
A dugaszolható csatlakozók használata felgyorsítja a telepítési folyamatot és növeli a szélturbina modularitását. A dugaszolható csatlakozók további lehetőségeket is biztosítanak az elektromos szekrények modularizációjához.
A villamosenergia költségek kiegyenlítése
A szélturbina telepítéséhez és működtetéséhez használható dugaszolható csatlakoztatások értéke számos egyéb alkalmazási példával is szemléltethető.
A szomszédos ábra mutatja azokat a területeket, ahol a dugaszolható csatlakozók leegyszerűsítik a telepítést/befektetést (CAPEX) és az üzemeltetést (OPEX), és ezáltal elősegítik a megtakarítást. Fontos kiemelni, hogy a dugaszolható csatlakozók használatával a helysízni összeszerelés és telepítés jelentős megtakarítást biztosít akár már a befektetési szakaszban is.
Így a szerelési folyamat lerövidítésével csökkenthető a szélerőműparkok telepítési költsége. A dugaszos csatlakozók segítenek azoknak a szerelőknek, akiknek a gondolában vagy a toronyban hozzáférhetetlen szögben elhelyezkedő elemeket kell csatlakoztatni.
Hosszú távon a széltoronyban a főbb alkatrészekre eső költségek értékelése során a dugaszolható csatlakozók használata nem hagyható figyelmen kívül. Az ilyen csatlakozók kezdeti költsége nem éri el a teljes befektetés 0,5%-át, amely már néhány karbantartási folyamat után leírható.
Ezenkívül a telepítési logisztika hamar eléri korlátait a dugaszolható csatlakozót használó, moduláris kialakítás nélküli, hagyományos telepméretek esetén (szárazföldi átlag: 3,3 MW).
Az előnyök gyors áttekintése:
- A szélturbinák befektetési költségeinek csökkenése (CAPEX)
- A szélturbinák működési költségeinek optimalizálása (OPEX)
- Gyorsabb telepítés a szélturbináknál
- Hatékony karbantartás és javítás különleges szerszámok nélkül
Használja az alábbi webes űrlapot vagy forduljon közvetlenül a szakértőnkhöz: