풍력 에너지를 위한 HARTING
플러그 커넥터, 풍력 에너지의 투자 가치를 높이다
장기적으로, 풍력 터빈의 설치 및 유지보수를 간소화하는 컴포넌트들의 채택으로 플랜트의 가치를 엄청나게 높일 수 있습니다. 조작 방법을 알아봅시다!
풍력 터빈(WT)의 가치는 기계설비 및 부지 개발에 대한 투자뿐만 아니라, 라이프타임 전반에 걸쳐 이를 사용하는 방식을 통해서도 측정됩니다. 장기적으로, 설치 및 유지보수를 간소화 하는 요소들은 플랜트의 가치를 엄청나게 높일 수 있습니다. 풍력 터빈 제조업체가 WT 모듈 간의 전기 연결에 플러그형 커넥터를 사용할 경우, 이는 투자 비용(CAPEX)은 물론 운영 비용(OPEX)을 모두 낮출 수 있습니다.
풍력 터빈의 손쉬운 설치 및 유지보수
풍력 터빈에서 정기적으로 교체되는 구성 요소의 좋은 예로 슬립 링을 들 수 있는데, 이는 정지형 나셀과 회전 허브 사이의 인터페이스 입니다. 슬립 링은 로터 날개의 발생 각도를 결정하는 피치 시스템에 대한 신호 전송에 사용됩니다.
이 인터페이스는 플러그형으로 설계될 수 있습니다: HARTING 솔루션은 Han-Modular® 인서트 및 Han-Modular® 힌지 프레임을 사용합니다.
플러그 솔루션은 영구적으로 부착된 유선연결보다 많은 장점을 제공합니다. 슬립 링은 보다 신속한 교체가 가능하여 다운타임을 줄일 수 있습니다. 정비 작업장에서는 유지보수 시, 피치 시스템에 간섭하지 않고 연결 케이블을 분해하지 않고도 슬립 링을 교체할 수 있습니다. 나셀에 근무하는 정비 기술자 입장에서 특수한 공구가 불필요한 셈입니다. 이에 따라 유지보수 및 수리 비용을 절감할 수 있습니다.
관리 중인 투자 비용
균등화 발전비용(LCOE)
풍력 터빈의 설치와 작동을 위한 플러그형 연결의 가치는 다양한 응용 사례로 설명될 수 있습니다.
장기적으로, 풍력터빈에서 자본재에 발생하는 비용을 평가해 볼 때, 플러그형 커넥터 사용은 불가피한 선택입니다. 총 투자액의 0.5% 미만을 초래하는 이러한 커넥터의 초기 비용은 불과 몇 차례 유지보수 과정만 거쳐도 벌써 상각될 것입니다.
이와는 별도로, 플러그 커넥터를 사용하는 모듈형 설계가 없다면 현재의 재래식 발전소 규모(육지 평균 3.3 MW)에서 설치 물류조달이 빠르게 한계에 봉착할 것입니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 풍력 터빈에 대한 투자비용 (CAPEX) 절감
- 풍력 터빈에 대한 운영 비용 (OPEX) 최적화
- 풍력 터빈 구축 시 보다 신속한 설치
- 특별한 도구가 필요 없는 효율적인 유지보수 및 수리
하단의 웹 양식을 사용하거나 당사 전문가에게 직접 연락하십시오.