HARTING dla energii wiatrowej
Złącza wtykowe zwiększają wartość inwestycji w energetykę wiatrową
W dłuższej perspektywie czasu, komponenty, które upraszczają montaż i konserwację turbiny wiatrowej, mogą znacznie podnieść jej wartość. Zobacz jak!
Wartość turbiny wiatrowej jest mierzona nie tylko przez inwestycje w maszyny i zagospodarowanie terenu, ale również przez sposób, w jaki jest ona wykorzystywana w całym okresie eksploatacji. W dłuższej perspektywie czasowej, komponenty, które upraszczają montaż i konserwację turbiny wiatrowej, mogą znacznie podnieść jej wartość. Jeśli producenci turbin wiatrowych zastosują do połączeń elektrycznych pomiędzy modułami złącza wtykowe, może to przyczynić się do obniżenia nakładów inwestycyjnych i operacyjnych.
Łatwa instalacja i konserwacja turbin wiatrowych
Dobrym przykładem regularnie wymienianego elementu w turbinie wiatrowej jest pierścień ślizgowy - łącznik pomiędzy nieruchomą gondolą a obracającą się piastą. Pierścień ślizgowy służy do przekazywania sygnałów dla mechanizmów, które określają kąt ustawienia łopat wirnika.
Interfejs ten może mieć konstrukcję wtykową: W rozwiązaniu firmy HARTING wykorzystano moduły Han-Modular® oraz ramkę zawiasową Han-Modular®.
Rozwiązanie wtykowe ma wiele zalet w porównaniu z okablowaniem podłączanym na stałe. Pierścień ślizgowy może być wymieniony szybciej, co skraca czas przestoju. Podczas konserwacji w warsztacie serwisowym pierścień ślizgowy można wymieniać bez ingerencji w mechanizm ustawiania łopat i bez demontażu przewodów przyłączeniowych. Monterzy serwisowi w gondoli nie potrzebują specjalnych narzędzi. To zmniejsza koszty konserwacji i naprawy.
Koszty inwestycyjne pod kontrolą
Jeśli chodzi o nakłady początkowe i koszty montażu, istnieją duże możliwości uzyskania oszczędności związane z zastosowaniem złączy wtykowych. Szafy zasilające w turbinach wiatrowych są nadal w większości okablowane.
Są one okablowane i testowane podczas montażu w fabryce, a następnie rozłączane i przywracane na poziomie systemu w celu powtórzenia procesu po kolejnym rozłączeniu w terenie.
Zastosowanie złączy wtykowych przyspiesza proces montażu i zwiększa modułowość. Złącza wtykowe otwierają również możliwości modularyzacji szaf zasilających.
Zrównany koszt energii elektrycznej
Wartość połączeń wtykowych w przypadku montażu i eksploatacji turbiny wiatrowej można zilustrować wieloma innymi przykładami zastosowania.
Na sąsiednim schemacie przedstawiono obszary, w których zastosowanie złączy wtykowych stanowi uproszczenie i tym samym umożliwia wygenerowanie oszczędności w zakresie montażu / nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Warto podkreślić, że znaczne oszczędności można uzyskać dzięki zastosowaniu złączy wtykowych nawet w fazie inwestycji, przy montażu i instalacji w terenie.
Zmniejsza to koszty montażu farm wiatrowych poprzez skrócenie procesów montażowych. Złącza wtykowe ułatwiają pracę każdemu monterowi, który musi zamocować komponenty pod niedostępnymi kątami w gondoli i wieży.
W dłuższej perspektywie czasowej w ocenie kosztów poniesionych na dobra kapitałowe w turbinach wiatrowych nie da się uniknąć zastosowania złączy wtykowych. Koszty początkowe tych złączy, które stanowią mniej niż 0,5% całej inwestycji, zostaną zamortyzowane już po kilku procesach konserwacyjnych.
Poza tym logistyka montażu szybko osiągnęłaby swoje granice przy obecnych konwencjonalnych rozmiarach instalacji (średnia przybrzeżnolądowa: 3,3 MW) bez modułowej konstrukcji wykorzystującej złącza wtykowe.
Zestawienie korzyści:
- Zmniejszenie kosztów (nakładów) inwestycyjnych związanych z turbinami wiatrowymi (CAPEX)
- Optymalizacja nakładów operacyjnych związanych z turbinami wiatrowymi (OPEX)
- Szybszy montaż na turbinach wiatrowych
- Sprawna konserwacja i naprawa bez specjalistycznych narzędzi
Proszę skorzystać z poniższego formularza internetowego lub skontaktować się bezpośrednio z naszym ekspertem: