A HARTING és a szélenergia
A csatlakozók leegyszerűsítik a kapcsolószekrény építését
Az új, hátsó szerelési folyamatoknak köszönhetően a csatlakozóbetétek a vezérlőszekrény belsejéből is felszerelhetők. Számos telepítési folyamat megvalósítható az előszerelési szakaszban, ami segít megtakarítani a technikus drága idejét a turbina összeszerelése során.
A megtakarítási lehetőségek keresése központi téma a szélerőműiparban. Az értéklánc minden egyes elemét meg kell vizsgálni, ha a szélturbinákat versenyképesen kívánják kínálni a különböző piacokon. Lényegében a hangsúly az áramtermelés költségeinek csökkentésén van, ami a tőke és befektetési (CAPEX), valamint az üzemi költségek (OPEX) csökkentésével érhető el.
A sikeres stratégiák ellenére előfordulhat, hogy a kívánt mértékű csökkenéshez nem elég elérni csupán az anyagok és alkatrészek olcsó beszerzési árát. Sokkal inkább új ötletek és folyamatok kifejlesztése és megvalósítása szükséges a teljes értéklánc során. Az alkatrészek gyártóit sokkal jobban be kell vonni a szélenergia-ipar gyártási folyamataiba. A kapcsolószekrény építésének területén kialakult együttműködés különösen ígéretes.
Az előszerelés csökkenti a szakemberek helyszíni költségeit
A hátsó illesztésű csatlakozóházak segítik a kapcsolószekrények telepítését. A csatlakozók érintkezőbetétjei teljes egészében beszerelhetők a vezérlőszekrény belsejéből a felszínen lévő válaszfalas csatlakozóházba. Ezt a lehetőséget hívják hátoldali szerelésnek, amely elérhető mind a fém Han® B és a műanyag Han-Eco® dugaszolható házakhoz. A csatlakozóbetétek szabadon választhatók, tehát a szabványos csatlakozók, a monoblokkok vagy a moduláris csatlakozók egyaránt használhatók például táp-, adat- és jelátvitelre, valamint a különféle vezetékrögzítési technikákhoz.
A hátulról felszerelhető érintkezőbetétes csatlakozók komoly optimalizálási lehetőséget nyújtanak a kapcsolószekrények gyártásához, telepítéséhez és működtetéséhez. Vezetékrögzítési időt takarítanak meg, csökkentik a hibák számát (a kódolási lehetőségekkel), továbbá költségmegtakarítást eredményeznek például a második vagy harmadik telepítési folyamat vagy a vezérlőszekrény alkatrészeinek kiszerelése során.
További időmegtakarítás az előfeszített kalitkarugós gyors vezetékrögzítésnek köszönhetőn
A Han® ES Press gyors és szerszám nélküli vezetékrögzítési technika növeli a hátoldali szerelési lehetőség előnyeit. A hagyományos vezetékrögzítési technikákhoz képest a csatlakozók összeszereléséhez szükséges idő a felére csökkenthető. A Han® ES Press egy olyan termékcsalád, mely a már jól bevált kalitkarugós technikán alapul.
Mindössze csupaszítsa le a vezetékeket, majd helyezze őket közvetlenül a Han® ES Press csatlakozóbetétbe. Ezután be kell nyomni a kék működtetőt és az előfeszített kalitkarugó szorosan körülveszi a vezetéket, így biztosítva a megbízható és rezgésálló csatlakoztatást. Nincs szükség további érintkezők krimpelésére és különleges szerszámokra
Érintkezők könnyű áthidalása a csatlakozóbetétekben
Egy vezérlőszekrényben számtalan sorkapocs található, amelyek megsokszorozzák vagy összegyűjtik az elektromos csomópont azonos feszültségszintű elektromos vezetékeit; a kábelek száma nagy, viszont a sorkapocs egységek számára rendelkezésre álló hely korlátozott. Most azonban a Han® ES Press segítségével az elektromos csomópontok vagy a potenciál sokszorozás közvetlenül a csatlakozóbetétnél beállítható. A vezetékek a szigetelőtestbe helyezett átkötőkkel könnyedén áthidalhatók.
A különféle hosszanti és átlós hidak használata csökkenti a helyigényt és a telepítési időt. A potenciál sokszorozás mellett lehetőség van a csillag vagy delta áramkörök kialakítására, pl. az érzékelők bekötéséhez. A kapcsolószekrények gyártóinak előnyt jelent a sorozatgyártás során a gyorsabb vezetékrögzítés és vezetékezés, miközben a helyszíni telepítés alatt is megmarad a teljes funkcionalitás, függetlenül attól, hogy sodrott kábelt, kábelsaruval felszerelt vagy anélküli kábelvéget használ. A felsorolt előnyök a szélturbinákban használt valamennyi sorkapocs dobozra érvényesek.
A két megoldás, a hátoldali szerelésű lengő vagy rögzített oldali csatlakozóház és a Han® ES Press csatlakozóbetét kombinálása esetén a szekrény gyártója időt takaríthat meg, mivel ezek csökkentik a szerelési folyamatot és helyet takarítanak meg (különösen az áthidaló funkciójuknak köszönhetően). Ezek az előnyök csupán kiegészítik a szélenergia iparban használt csatlakozók egyéb előnyeit. Általában elmondható, hogy a szélenergia ipar teljes értéklánca során elősegítik a költségmegtakarítást.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Idő- és költségmegtakarítás a hátoldali felszerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Teljes kábelkötegek külön előszerelhetők
- Gyártási költség csökkentése a jobb munkamegosztással
- További időmegtakarítások a Han® ES Press gyors vezetékrögzítés használatával
Használja az alábbi webes űrlapot vagy forduljon közvetlenül a szakértőnkhöz: