HARTING Best Practice
Världens första batteribytessystem
En smart lösning för laddning och byte av ett stort antal batterityper som stöds av Han-Modular® – marknadsstandarden för modulära kontakter.
HARTING har en lång tradition av framgångsrika samarbeten med uppstartsföretag och vi lyssnar alltid på nya idéer och visioner. Energiomställningen är en av de globala utmaningarna och kreativiteten hos uppstartsföretag runt om i världen är en viktig hävstång för att driva på den nödvändiga minskningen av vårt fossila fotavtryck för att åstadkomma en grönare värld. Vi på HARTING är generösa med vår kunskap och vi försöker alltid ge bästa möjliga stöd då nya lösningar ska konstrueras.
Batteribyte och laddningsstation för mikromobilitet
Swobbee tillhandahåller en säker och kostnadseffektiv lösning för att hantera lätta elfordonsflottor för samutnyttjande, logistik, och snabbhandelsföretag. Deras multimodulära batteribytesstationer, som konstrueras och tillverkas i Berlin, stödjer övergången till ren stadsmobilitet.
Det som gör Swobbee unikt är att deras stationer kan ladda olika batterityper som används för elcyklar, ellastcyklar, elsparkcyklar, elmopeder, m.m. Allt på samma station!
För att säkerställa en smidig laddning använder Swobbee ett smart batteriövervakningssystem som samlar in nödvändiga data om batterihälsa och laddningssäkerhet. Kunder kan enkelt se batteriets laddstatus på en användarvänlig instrumentpanel som även tillhandahåller driftsövervakning i realtid.
Dessutom tillhandahåller Swobbee en intuitiv app som gör att kunder enkelt kan boka och byta ut batterier på stationer, vilket förbättrar helhetsupplevelsen.
Modulär kontakt möjliggör hög flexibilitet och framtida livskraft
Uppstartsföretag behöver agera snabbt när marknaden ändras. Det är därför som Swobbee har letat efter mer än bara en leverantör. De har letat efter en partner som man kan diskutera med på ögonhöjd. Den valda modulära kontaktlösningen överför kraft, data och signaler. Kontakten tilhandahåller ett stort antal möjliga utbyggnads- och uppgraderingsval för framtiden.
Dock är det inte alltid enkelt att använda kontakter i energisystemmiljöer, särskilt då det inte finns fri sikt eller åtkomsten är begränsad.
För sådana miljöer har HARTING utvekcklat Han-Modular® dockningsram som riktar in båda ändarna på en kontakt till rätt position för s.k. "blind parning". Det säkerställer en säker installation av batteriladdningsenheterna.
Kundens fördelar i överblick:
- Hög flexibilietet tack vare kombinationen av kraft, data och signaler i ett unikt gränssnitt
- Sänkta produktions- och installationskostnader som möjliggörs av "blind parning"-lösning
- Säkra installationer säkerställs med fingerskyddande kontakter
- Enkel & snabb montering utan specialverktyg
- Framtidssäkrad och skalbar tack vare enkel utbyggnad och uppgradering