Han® 千兆模組超7類提升資料傳輸安全性

浩亭為最苛刻的超7類傳輸設計出Han® 千兆模組超7類(7A),適用於10 GB乙太網。該模組能夠以高達1000 MHz的工作頻率進行傳輸。用戶優勢:與標準超6類相比,信號完整性獲得顯著提升,同時抗干擾性也得以加強。

全新Han® Gigabit模組-插針、插槽-使模組化連接器的資料傳輸滿足超7類標準。抗干擾性得到明顯強化

7類電纜由四對單獨遮罩的線纜組成,並且外側包覆有共用遮罩層。由此,浩亭成為第一家為符合該標準的資料傳輸提供模組化工業連接器的製造商。

 

目前的Han®  Gigabit千兆模組已經滿足最高500 MHz的超6類頻率要求,可供高速資料傳輸使用,同時還可相容10 GB乙太網。Gigabit模組通常具有設計堅固和傳輸可靠的特點,能夠實現並滿足工業領域更高頻寬要求的高速資料傳輸,並在抑制串擾和雜訊方面保持較高標準。超6類是目前在網路技術中應用最廣泛的工業標準。

浩亭不斷擴展Han-Modular®系列,致力於滿足市場對工業連接器模組化介面不斷增長的需求。通過整合新技術以及不斷改進現有解決方案,使模組化介面的設計獲得幾乎無限的潛力。