HARTING Länderwebsites

Hannover Messe 2017

Herzlich Willkommen. Hier finden Sie alle Texte und Informationen zur Hannover Messe 2017.

HARTING@HANNOVER MESSE 2017 - Pressemappe

Klappen Sie die folgenden Reiter aus und finden Texte und Bilder zu allen Pressemitteilungen:

Allgemeine Informationen zu HARTING und zur Hannover Messe

Die Hannover Messe ist die weltweit bedeutendste Industriemesse. Sie findet jedes Frühjahr in Hannover auf dem dortigen Messegelände, übrigens dem größten der Welt, statt.

Mit einer Vielzahl technologischer Highlights präsentiert sich die HARTING Technologiegruppe zu einem besonderen Jubiläum auf der diesjährigen HANNOVER MESSE (24. – 28. April 2017, Halle 11, Stand C15). 1947 war das Familienunternehmen Premierenaussteller und hat als einer von ganz wenigen Ausstellern der weltweit größten Industrieschau ununterbrochen die Treue gehalten. Der Auftritt von HARTING in diesem Jahr steht daher unter dem Thema „HARTING@Hannover Messe: a strong connection for 70 years“.

Als Treiber und Partner der Integrated Industry präsentiert HARTING wieder die neuesten Produkte und Lösungen. Produkt-Highlights sind:

  • DIN 41612 Federleisten der Bauformen 3Q/3R
  • HARTING PushPull V4 Industrial
  • Han® Pneumatik-Modul Metall
  • Han-Modular® Andockrahmen Metall 

HARTING Technologiegruppe als Systemlieferant für Connectivity & Networks: Halle 11, Stand C15.
Weitere Informationen finden Sie hier: HARTING auf der Hannover Messe 2017

HARTING feiert Messe-Jubiläum mit überzeugenden Innovationen

Text: HARTING feiert Messe-Jubiläum mit überzeugenden Innovationen (doc)

Philip Harting

Bild: Philip Harting (jpg)

Dietmar Harting

Bild: Dietmar Harting (jpg)

Miss M8ty

Bild: Miss M8ty (jpg)

Miss M8ty, HARTING ix Industrial® und HARTING T1 Industrial

Bild: Miss M8ty, HARTING ix Industrial® und HARTING T1 Industrial (jpg)

Produktfamilie Han® einer der Wachstumstreiber der Technologiegruppe

Text: Produktfamilie Han® einer der Wachstumstreiber der Technologiegruppe (doc)

Han-Modular®

Bild: Han-Modular® (jpg)

Han® Pneumatik Modul Metall

Bild: Han® Pneumatik Modul Metall (jpg)

HARTING Technologiegruppe will Geschäft in Polen ausbauen


Text: HARTING Technologiegruppe will Geschäft in Polen ausbauen (doc)

Andrew Szajna

Bild: Andrew Szajna (jpg)

Augmented Reality

Bild: Augmented Reality (jpg)

HARTING Polen

Bild: HARTING Polen (jpg)

MICA® und IBM Watson IoT: Energieverbrauch unter Kontrolle

Text: MICA® und IBM Watson IoT: Energieverbrauch unter Kontrolle (doc)

MICA® IBM Watson IoT

Bild: MICA® IBM Watson IoT (jpg)

MICA.network: 20 Partnerunternehmen in einem Jahr gewonnen

Text: MICA.network: 20 Partnerunternehmen in einem Jahr gewonnen (doc)

HARTING MICA®

Bild: HARTING MICA® (jpg)

Zwei Drittel kleiner: DIN 41612 Bauform 3Q/3R die passende Verbindungstechnik

Text: Zwei Drittel kleiner: DIN 41612 Bauform 3Q/3R die passende Verbindungstechnik (doc)

DIN 41612 Federleisten der Bauformen 3Q/3R

Bild: DIN 41612 Federleisten der Bauformen 3Q/3R (jpg)

Prozesssicherheit durch einfaches Handling – HARTING PushPull V4 Industrial

Text: Prozesssicherheit durch einfaches Handling – HARTING PushPull V4 Industrial (doc)

HARTING PushPull V4 Industrial

Bild: HARTING PushPull V4 Industrial (jpg)

Druckluftübertragung in modularen Schnittstellen für tausendfaches Stecken

Text: Druckluftübertragung in modularen Schnittstellen für tausendfaches Stecken (doc)

Han® Pneumatik-Modul Metall

Bild: Han® Pneumatik-Modul Metall (jpg)

Robuster Metall-Andockrahmen ermöglicht einfaches Stecken

Text: Robuster Metall-Andockrahmen ermöglicht einfaches Stecken (doc)

Han-Modular® Andockrahmen Metall

Bild: Han-Modular® Andockrahmen Metall (jpg)

Pressekontakt

HARTING Technologiegruppe

Detlef Sieverdingbeck
Leiter Zentralbereich Communication and Public Relations
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com