HARTING Länderwebsites
HARTING Automatisierungstechnik

Installationstechnik mit Prozesssicherheit

Verbesserte Performance und erweiterte Funktionalität sind die Bereiche, in denen die rasante Entwicklung der Steckverbinder vorangetrieben wird. Für die HARTING Technologiegruppe ist effiziente Handhabbarkeit der dritte, nicht weniger wichtige Aspekt.

Installateure, die HARTING Produkte tagtäglich vor Ort installieren, wollen gute Arbeit abliefern. Dazu benötigen sie stabile und installationsfreundliche Produkte, d. h. Steckverbinder mit wenigen Einzelteilen, die auch unter extremen Bedingungen einfach und vor allem sehr schnell und prozesssicher zu installieren sind.

Einfach, schnell - immer gleich, immer sicher 

Dieses Anforderungsprofil aus der Praxis führte zum Konzept eines Steckverbinders, bei dem Steckgesicht und Anschlussbereich aus zwei zueinander kompatiblen Baugruppen bestehen. Das Steckgesicht kann bei diesem System als Buchse oder Stecker ausgeführt werden

Der Anschlussbereich ist immer gleich. Er wird durch den preLink® Abschlussblock realisiert, der bis zu acht Adern aufnimmt und mit dem preLink® Montagewerkzeug in einem Arbeitsgang hergestellt wird. Dieser einfache und sehr schnelle Montagevorgang ist für alle preLink® Produkte immer gleich. Gleichzeitig ist preLink® fehlerresistent. Durch die Rückmeldung der Montagezange hat der Monteur die Sicherheit, dass die Konfektionierung ordnungsgemäß durchgeführt wurde.


Dieser einfache und sehr schnelle Montagevorgang ist für alle preLink® Produkte immer gleich. Gleichzeitig ist preLink® fehlerresistent. Durch die Rückmeldung der Montagezange hat der Monteur die Sicherheit, dass die Konfektionierung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Für den RJ45 Verbinder ist die HARTING preLink® Produktpalette jetzt komplett. Neben den bereits vorhandenen preLink® RJ45 Buchsen, steht jetzt auch der preLink® RJ45 Stecker zur Verfügung.

Der preLink® RJ45 Stecker wird in der IP20 Ausführung mit einer geschützten Rasthebelverriegelung ausgestattet. In der IP65/67 Version entfällt diese Verriegelung, da die Funktion vom Gehäuse Han® PushPull nach V.14 (PROFINET- und AIDA konform) übernommen wird.

preLink® RJ45 Stecker in IP20 sind  außerordentlich gut für Anbindungen von Geräten im Feld geeignet. Verkabelte Datenerfassungsterminals, Controller oder WLAN Accesspoints können schnell und sicher mit  preLink® angebunden werden.

Das preLink® Sortiment wird komplettiert durch M12 Steckverbinder D-kodiert für Fast Ethernet (100Mbit/s) und X-kodiert für Gigabit Ethernet bzw. 10GBit/s. Die dazu passenden M12 Buchsen in preLink® Technik sind in Vorbereitung. Auch ein bei der Erweiterung oder beim Umbau der Verkabelungsanlage häufig auftretendes Problem kann jetzt mit preLink® Technik gelöst werden: Mit dem preLink® Extender können Kabel jederzeit zuverlässig verlängert werden.

HARTING preLink®