Zahlen - Daten - Fakten

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Geschäftsjahr 2011/2012 geben einen schnellen Überblick über die HARTING Technologiegruppe. Sie zeigen die dynamische Entwicklung unserer Unternehmenswelt.

Wegweisende Technologieorientierung

Umsatz im Geschäftsjahr 2011/2012: 479 Millionen
Zahl der Mitarbeitenden: 3.512 (Stichtag 30.09.2012)
Fokussierung auf das Marktsegment Connectivity & Networks HARTING bietet in der industriellen Kommunikation und der Energievernetzung ein komplettes Infrastrukturangebot für Industrial Ethernet an

Umsatzstruktur – Regionen Geschäftsjahr 2011/2012

Gesamtumsatz: EURO 479 Mio. (Vorjahr EURO 481 Mio.)

Harting-zahlen-fakten 2010-2011
Umsatz Europa

EMEA ohne Deutschland (Vorjahr 33,9 %); EURO 170 Mio. (Vorjahr EURO 163 Mio.)

Umsatz Deutschland

Deutschland (Vorjahr 37,6 %); EURO 177 Mio. (Vorjahr EURO 181 Mio.)

Umsatz Asien

Asien (Vorjahr 19,4 %); EURO 82 Mio. (Vorjahr EURO 93 Mio.)

Umsatz Americas

Americas (Vorjahr 9,1 %); EURO 50 Mio. (Vorjahr EURO 44 Mio.)

Das Netzwerk der HARTING Tochtergesellschaften

HARTING Standorte
  • HARTING Vision: „Wir wollen ein Weltunternehmen werden.“
  • Seit 1979 konsequente Internationalisierung, mittlerweile mehr als 40 Tochtergesellschaften und Vertretungen in 37 Ländern
  • Elf Produktionsstätten in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Rumänien, USA und China
  • Hauptsitz des Unternehmens ist Espelkamp
  • Weltumspannendes Netzwerk bedeutet Nähe zum Markt und intensive Kundenbeziehungen
  • Optimale Lösungen durch Vernetzung aller Bereiche

Mitarbeitende

Mitarbeitende 2011
  • Über 3.500 Mitarbeitende weltweit
  • Über 400 Ingenieur(e)/innen und Naturwissenschaftler/innen entwickeln Lösungen
  • Professionelle Aus- und Weiterbildung spielt zentrale Rolle im Unternehmen
  • HARTING Mitarbeitende verfügen über erforderliche Kompetenzen: technologisch, fachlich, persönlich, interkulturell und sprachlich

Forschung & Entwicklung

Forschung und Entwicklung
  • Vorrangiges Ziel: Kundennutzen erhöhen
  • Zukunftsgerichtete Lösungen sind Bausteine für wachsende Marktanteile
  • Auszeichnung mit dem Hermes Award 2006
  • Ergebnis der Innovationsorientierung: HARTING verfügt zurzeit über 915 Patente/Gebrauchsmuster und 318 Marken

Die Unternehmensziele der HARTING Technologiegruppe


Wir wollen...

  • den Kundennutzen erhöhen durch Umsetzung technologischen Wandels und Fortschritts
  • uns auf Wachstumsmärkte konzentrieren
  • unsere Prozesse auf Effizienz und Nachhaltigkeit ausrichten
  • „Unser Umgang miteinander“ leben
  • ein unabhängiges Familienunternehmen bleiben