浩亭全新Mini PushPull ix Industrial®堅固耐用,惡劣環境

簡單易用,高防護等級,更緊湊-浩亭技術集團發佈廣受客戶認可的推拉連接器系列新品Mini PushPull ix Industrial®,它有防水和防塵等級的千兆乙太網介面,是苛刻的工業環境和暴露在室外環境應用中可靠數據傳輸的完美選擇。

新品 Mini PushPull ix Industrial®

浩亭推出的Mini PushPull ix Industrial®乙太網類型介面,專為10Gbit乙太網介面而打造,能夠滿足Cat.6A超六類網線佈線標準的防水和防塵性能。該新型連接器滿足IEC/PAS 61076-3-124標準, 其密封面代表絕對可靠的傳輸性能,帶PoE/PoE+供電。與久經市場考驗的浩亭 PushPull RJ45相比,其外殼縮短了30%,用戶受益於用於苛刻應用的小型化數據介。當您的應用需要堅固性和過程安全的操作,同時兼顧防水和防塵設計要求IP 65 / IP 67時,浩亭的 PushPull連接技術可以很好的滿足這一需求。

緊湊、堅固的插頭可用於PCB上的設備接口,通過五個THR帶屏蔽焊接腳可提供最大的穩定性。有三種
類型的插頭可以選擇:
1.    臥式插頭
2.    帶角度豎式插頭
3.    豎直插頭

浩亭Mini PushPull ix Industrial® 有現場安裝和預製線纜兩個版本
图: 浩亭 Mini PushPull ix Industrial® 尺寸比浩亭 PushPull RJ45縮小了30%

這些插頭都有A,B不同類型產品,滿足乙太網和信號的應用場合。數據針腳設計為SMD觸點,這使得設備製造商可以根據正常的回流焊工藝來加工PCB插頭。 Mini PushPull附加外殼,適合所有匹配的插頭,在設備集成期間安裝在矩形開孔面板上,並將提供IP 65 / IP 67保護的PCB插孔連接到外部。
與控制櫃和終端盒的集成,產品組合包括了A,B不同類型產品。這些可以快速方便地安裝在矩形開孔面板上,由於產品外殼自帶密封件,可以滿足防護等級IP 65 / IP 67。配套的防塵帽可以安全地密封未使用的連接器和設備介面。

操作简单
穩固接觸的插頭連接是穩定網路系統的先條件。
為了確保在具有挑戰性的條件下正確連接,PushPull連接器的操作直接直觀。安全鎖定的信號是一個哢噠的聲音,是一種推拉鎖緊結構的連接器。為了防止意外斷開,可以通過安全環的轉動來防止連接器的意外鬆動。 推拉式連接器是所有業電子設備的理想設備連接技術,保護等級為IP 65 / IP 67,從感測器到控制器和工業電腦均可使用。

下載 Pressmaterial

Get in touch
Detlef Sieverdingbeck
General Manager Corporate Communication & Branding