電動汽車革命需要可靠的充電

Electrical Vehicle Revolution Requires Reliable Charging
採訪
Will Stewart, Industry Segment Manager – Energy

一切就緒,準備出發電動汽車的可靠連接

電動汽車 (EV) 是幾十年來最重要的交通革命,需要有公眾認可的可靠充電技術作為支持才能取得成功。電動汽車與可再生能源發電相結合,可大幅降低全球二氧化碳排放量,減少污染和噪音,對人體健康和舒適有積極作用。浩亭技術集團在資料、信號和電源的電氣連接技術領域擁有數十年的經驗、設計專長和專有技術,是電動汽車 (EV) 行業理想的供應商。

 

美國的電動汽車承諾

根據國際能源署 (IEA) 的資料,截至2020年,美國登記的電動汽車數量接近180萬輛,是2016年的三倍多。其中,全電動汽車的增速最快。美國總統喬·拜登簽署了一項行政命令,設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標(主要是電動汽車和卡車),從而在2030年之前將溫室氣體排放量至少降低至2005 年水準的一半。拜登呼籲政府投入1740億美元來促進電動汽車的發展,其中包括1000億美元的消費者激勵措施。此外,美國參議院兩黨基礎設施 法案包括為電動汽車充電站撥款75億美元。福特、通用和克萊斯勒母公司Stellantis在一份聯合聲明中宣佈了共同的目標,即到2030年實現美國電動汽車年銷量的40-50%。

可靠性和可用性

考慮與電動汽車相關的可靠性和可用性之間的區別很重要。可用性衡量的是設備在需要時運行的能力,而可靠性衡量的是設備在特定時間間隔內無故障執行其預期功能的能力。

人們期望他們購買的汽車兼具很高的可靠性和可用性。在競爭激烈的電動汽車市場中,每個元件的可靠性對於品牌成功都至關重要。電纜和連接器的設計和製造必須做到準確且精確,因為它直接影響電動汽車客戶的滿意度。設計方面的挑戰包括在車輛的整個使用壽命內,在各種天氣條件下,每天至少連接和斷開充電電纜一次。在最壞的情況下,品質不良有可能成為電動汽車製造商的法律責任問題,例如存在連接或斷開充電電纜時出現閃光電弧等問題。

1945年以來,浩亭一直專注於電氣連接研發,並將所有重要的交流和直流電動汽車充電因素納入設計分析和精益生產中,提供可靠、可重複的品質,以實現最低的生命週期總成本和高用戶滿意度,這些因素包括:

  • 連接品質——浩亭推薦使用薄片“鬱金香”形電插頭,即使在數千次插拔後也能確保充電效果。
  • 導電性——針對電動汽車充電,浩亭設計採用具有卓越電流和電壓特性的接觸材料,可抵抗長期損壞。
  • 耐用性——充電槍往往容易被忽視。浩亭推薦使用玻璃纖維增 強塑膠連接器,以減輕重量和抗跌落損壞。
  • 美感——浩亭將堅固的工程解決方案與美觀的設計相結合。

 

浩亭百日遊

浩亭與大眾汽車一起參與並贊助了電動汽車最長行駛里程的世界紀錄之旅。在100多天的時間裡,一輛大眾ID.4電動汽車行駛了35,000多英里,穿越了48個州。這一挑戰證明,美國擁有支持電動汽車的基礎設施,無論駕車者只是短途駕駛還是踏上穿越全國的公路旅行。觀看此視頻,瞭解有關旅程的更多信息:

VW ID4 Tour Visits HARTING USA

浩亭汽車業務子公司

浩亭汽車業務子公司為純電和插電式混合動力汽車開發和生產充電設備。產品具有全球所有特定市場和法律要求相關的批准和證書。浩亭汽車業務子公司長期以來一直為各種應用提供解決方案,包括電磁閥系統:轉向系統、鎖定和安全技術,這些系統必須能夠在汽車中安全可靠地運行。浩亭汽車業務子公司擁有涵蓋全球所有標準的充電電纜,Type-1電纜元件的功率範圍從4kW20kW。浩亭還在歐洲市場領導開發液冷直流電纜組件。

 

公司已為聯網汽車的未來做好了準備,他們與多家製造商合作LiDAR應用中實施單對乙太網便是明證。

強大的行業合作夥伴

浩亭的文化和傳統是成為強大設計和製造合作夥伴,為OEM客戶提供定制設計的產品,助力他們取得成功。

汽車、軌道交通、機械、能源、計算和農業等眾多行業的客戶都信賴浩亭。浩亭對供應鏈可靠性要求非常敏感,為了確保客戶的生產流程,浩亭在德國、羅馬尼亞和墨西哥設有服務於電動汽車行業的生產基地。

浩亭汽車業務子公司在2020年大眾汽車集團“電動汽車”類別中榮獲獎項,說明了浩亭汽車業務子公司的卓越表現。如感謝證書中所言,大眾汽車集團頒發的這一獎項既是對浩亭汽車業務子公司的卓越成就和創新能力的認可,也是對浩亭為大眾汽車的成功所做貢獻的表彰。祝賀信指出,浩亭汽車業務子公司在充電電纜方面廣泛的產品組合,確保了Mode-3充電電纜的跨品牌/跨工廠供應以及對短期產量波動和計畫外需求的回應能力。大眾汽車表示,浩亭汽車業務子公司是大眾汽車供應鏈中可靠的重要組成部分,為大眾模組化電驅動矩陣 (MEB)、奧迪e-tron和保時捷 Taycan等提供充電解決方案。