Mini-interface Ethernet para sistemas infotainment
O grupo de tecnologia HARTING está expandindo a sua linha ix Industrial® de produtos conectores de dados miniatura, com novos conjuntos de cabos para infotainment e sistemas de informação aos passageiros e outras versões de produtos.
Ao combinar a interface de dados ix Industrial® vencedora de prêmios com o cabo EtherRail® da HARTING, o Grupo de Tecnologia HARTING é capaz de oferecer conjuntos de cabos com desempenho Cat. 6A de até 10 Gbit/s que estão aprovados para os requisitos da indústria ferroviária. Esta solução é ideal para sistemas de infotainment e de informação para passageiros em trens e ônibus: o conector é significativamente menor e mais leve do que os conectores circulares comparáveis utilizados em aplicações ferroviárias. O mecanismo de trava de encaixe fornece excelente estabilidade mecânica e conexão rápida sem ferramentas a switches, monitores, sistemas embarcados e outros dispositivos.
O ix Industrial® também é perfeito para aplicações industriais, como alternativa compacta e robusta ao conector RJ45. Nosso portfólio de produtos consiste de soquetes, conjuntos de cabos industriais, conectores montados no campo e switches Gigabit serão expandidos ainda mais no futuro. Também há conectores que podem ser montados no campo e conjuntos de cabos com entradas de cabo angulares. Você pode escolher entre as entradas de cabo "superior" e "inferior". Esta é uma solução excelente, especialmente para aplicações com pouco espaço.
O travamento Push-pull facilita ainda mais o manuseio
Atualmente a HARTING está trabalhando na combinação da interface ix Industrial® com o mecanismo PushPull. O PushPull é popular com os usuários por causa do seu fácil manuseio e excelente proteção. Aqui a HARTING seguirá avançando na tendência de miniaturização e expandindo o formato da família com uma versão mini para o ix Industrial tipo A (Ethernet) e tipo B (sinal). Isso reduz significativamente o espaço requerido na lateral do dispositivo, mesmo para aplicações onde o grau de proteção requerido é IP65/67.