Han-Modular® Domino Module: Die nächste Stufe modularer Industrie-Steckverbinder

Das Fundament für die industrielle Transformation der Gegenwart bilden Grundlagentechnologien wie z. B. Schnittstellen zur Übertragung von Leistung, Daten und Signalen. HARTING bringt deshalb die Han-Modular® Domino Module auf den Markt, die die Welt der modularen Industrie-Steckverbinder auf die nächste Stufe heben. Sie eröffnen neue Möglichkeiten der Optimierung, u. a. Platz- und Gewichtsersparnisse von bis zu 50%, dadurch reduziert sich der CO2-Fußabdruck.

HARTING präsentiert mit den Han-Modular® Domino-Modulen die nächste Ausbaustufe des modularen Steckverbinders. Sie bedient vor allem die Anforderungen der Industrie hinsichtlich Einsparungen bei Bauraum und Gewicht. So wie ein Dominostein zwei separate Felder hat, setzt sich ein Domino Modul aus zwei „Cubes“ zusammen. Das Steckgesicht besteht aus zwei nahezu quadratischen Flächen, in denen auch größere Kontakte untergebracht werden können.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

Die Cubes unterstützen die Konfiguration kundenspezifischer Steckverbinder, die genau auf den Bedarf einer Konstruktion zugeschnitten sind. Leistung, Signale, Daten oder Druckluft sowie Stift- und Buchsen-Kontakte sind in einem Modul kombinierbar. Dadurch reduziert sich die Zahl erforderlicher Schnittstellen je Einheit. Die Verbindungstechnik wird kleiner und leichter, mehr unterschiedliche Modultypen als bisher passen in einen Steckverbinder

Weniger Arbeitsaufwand, sinkende Energiekosten

Auch die Installateure profitieren: Mit kürzeren Montagezeiten verringert sich insgesamt der Personalaufwand. Das greift den Megatrend des demographischen Wandels auf und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen. Die leichteren und kleineren Schnittstellen unterstützen die Dekarbonisierung. Ein großer Bahnhersteller hat errechnet, dass ein Zug im Betrieb mit jedem Kilo Gewicht über die Laufzeit von 40 Jahren 14.000 EUR an Energiekosten einspart. Die Rechnung beruht auf den Energiepreisen von 2015, inzwischen liegt Wert durch den Preisanstieg deutlich höher.

Connectivity+

HARTING zeichnet Produkte, die in besonderer Weise gesellschaftlichen Megatrends wie Nachhaltigkeit und demografischer Wandel Rechnung tragen, als „Connectivity+“ aus. Die Domino Module zählen dazu, denn sie tragen zur Kostensenkung bei der Aufstellung und im Betrieb von Maschinen und Anlagen bei und schonen Ressourcen. Dies gilt sowohl für die Produktion – um kleinere Bauteile herzustellen, benötigt man weniger Material und Energie –, als auch für den Transport, der von den Platz- und Gewichtseinsparungen sowie von mehr Flexibilität profitiert. Einzelne Baugruppen können so im Sinne der Plattform-Idee weiter verwendet werden; die Nachhaltigkeit verbessert sich.

Leistungskontakte werden platzsparend mit Pneumatik kombiniert
Signalkontakte kombiniert mit einer M12-Datenübertragung (bis 10 Gbit/s)
Web-Seminar ansehen oder kostenfreie 1:1 Demonstration anfragen