Use Case

HARTING, Sick und B&R - starke Partnerschaft für Digitalisierung in der Robotik

Lernen Sie, wie nahtlose Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud in der Robotik gelingt.

Drei starke Säulen werden es Roboterunternehmen ermöglichen, Roboter nahtlos von den Sensoren bis zur Cloud zu vernetzen.

Industrieroboter sind in fast allen Produktionsbereichen im Einsatz. Neben der Zuverlässigkeit wird auch die Intelligenz der Roboter immer wichtiger. KUKA stellt Roboterdaten für spezifische Anwendungen wie Asset Management, Troubleshooting, Condition Monitoring oder Diagnose zur Verfügung. Die Herausforderung dabei ist, dass die Kommunikation mit der IT-Ebene noch nicht herstellerübergreifend möglich ist. Roboter sollen aber nahtlos mit ihren Nachbarmaschinen, Werkstücken und der Cloud kommunizieren.  HARTING, B&R und SICK zeigen, wie dies erreicht werden kann.

Herausforderung, Lösung, Resultat: auf dieser Seite finden Sie Ressourcen mit Details zu diesem spannenden Projekt.

PDF FACT-SHEET

In diesem PDF-Factsheet werden die Herausforderungen vorgestellt und es wird erläutert, wie Roboterunternehmen eine nahtlose Kommunikation zwischen Sensoren und Cloud herstellen und in neue Produktionsprozesse integrieren können.

 

VIDEOS

In dieser aufgezeichneten Session von der HARTING INDUSTRIAL ETHERNET Week 2022 sprechen Experten von KUKA, HARTING, Sick und B&R über den Aufbau der Infrastruktur für nahtlose Sensor-to-Cloud-Lösungen.

HOW CAN SEAMLESS SENSOR-TO-CLOUD COMMUNICATION BE BOOSTED?

Im IOT Industry Bartalk formuliert Bernd Fiebiger (R&D Principal Developer Systems Engineering IIoT) von KUKA seine Forderungen an die Automatisierungswelt. Die Herausforderung: Die Kommunikation mit der IT-Ebene ist nicht herstellerübergreifend möglich. Neue Technologien und Partnerschaften schaffen hier eine standardisierte und herstellerübergreifende Vernetzung.

IOT Industry Bartalk - KUKA