Han® HPR HPTC

Höhere Leistung für Transformatoren in rauer Umgebung

HARTING hat mit dem Han® HPR HPTC eine leistungsstarke, langlebige und leicht zu installierende Transformator-Schnittstelle auf den Markt gebracht, die sich für den Einsatz sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eignet. Da das Produkt alle relevanten Normen für die Bahn erfüllt – Vibrationsfestigkeit, Unempfindlichkeit gegen Spritzwasser und Salznebel –, ist es auch eine gute Lösung für Schnittstellen in Energieanlagen, insbesondere an küstennahen und Offshore-Standorten.  

Die Energiewende ist in vollem Gang und hat in allen Teilen der Industrie Einzug gehalten. Zahlreiche neue Technologien werden entwickelt und stellen die Unternehmen vor die Herausforderung, hohe Ströme sicher und effizient zu übertragen. Mit dem Han® HPR HPTC bietet HARTING langlebige Schnittstellen für hohe Ströme in Energieanwendungen. Der Aufbau ist so einfach wie möglich, modular und für den Einsatz mit geschirmten/ungeschirmten Kabeln geeignet. Ausgelegt für Spannungen bis 4,4 kV/1400 A, halten die Steckverbinder global unterschiedlichsten Bedingungen stand. Sie sind auf Widerstandsfähigkeit gegen Salzsprühnebel, mechanische Einflüsse wie Steinschlag, Verschmutzung und hohe Luftfeuchtigkeit getestet (bis IP 68/69). Das System ermöglicht so eine langfristig stabile Leistungsübertragung z. B. für Generatoren, Konverter, Großbatterien, Brennstoffzellen und Transformatoren.

Die Schnittstellen wurden ursprünglich für die Leistungsübertragung an Schienenfahrzeugen entwickelt.

Aufgrund der Robustheit und Langlebigkeit bedient das Produkt den Trend zur Nachhaltigkeit und bringt Einsparungen, v.a. durch den geringen Installations-Aufwand und den wartungsfreien Betrieb. Für die Installation reicht es, den gecrimpten Kontakt ins Gehäuse einzulegen und Deckel plus Dichtung auf die Unterseite zu schrauben. Schrumpfschläuche oder Tapen? Nicht nötig. Nur noch die Kabelverschraubung anziehen, das war’s. Die Schnittstelle kann nun komplett wartungsfrei verwendet werden. Fetten, Säubern oder weitere Überprüfungen sind nicht erforderlich.

Den HPTC gibt es in den Klassen 400, 850 und 1400 A. Er überträgt deutlich mehr Energie als Standard-Lösungen (bis 1250 A). Anwender sparen in Summe Steckverbinder-Gewicht und Material. Die Temperatur-Entwicklung bleibt trotz höherer Energiedichte gleich.

Get in touch
Denny Hellige
Produktmanager, HARTING Electric GmbH & Co. KG