产品与解决方案

工业用连接器Han®

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、理想情况下的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待:Han® 都不会让您失望。您甚至会收获惊喜。

工业以太网交換机

现代生产设施中的网络变得越来越复杂。Ha-VIS eCon 系列的非托管型以太网交换机现在可为您提供带 RJ45 和光纤电缆端口的更新型号,助您实现以太网网络的高效安装和扩展。

RFID

HARTING RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)系统可在最苛刻和恶劣的工业环境中识别金属容器、机器、刀具、列车、混凝土部件和其他资产。

PCB连接器

设备和应用变得越来越小型、越来越紧凑。因此,设备的电路板和其他内部组件靠得越来越近。HARTING 通过适用于各种尺寸和需要连接电路板的应用的解决方案来满足这种小型化趋势。

接口连接器

在传统意义上,输入和输出 (I/O) 描述的是设备信号的输入和输出。然而,HARTING I/O 系列的连接器却能为工业设备提供其所需的数据、信号和电源生命线。

系统布线

HARTING 的系统布线满足工业、风力领域和铁路市场最多样化的要求。除了各种传感器制动器箱之外,我们还提供现成的数据、信号和电源传输解决方案。根据您的应用,您可以使用现场组装的连接器,也可以使用塑料或金属外壳的包覆成型变体。

定制化解决方案

我们以完整的 HARTING 连接产品组合为基础,根据您的个性化需求定制开发电缆组件,并将标准化连接器外壳转变为适应您公司需求的定制化解决方案。

工具

要想正确连接并方便使用,好连接器还需搭配好工具。为了让您能正确、可靠地连接我们的连接器,我们提供了丰富的专业工具。从压接钳到压入机,从小批量大大批量,HARTING 为每一种需求都提供了合适的工具。

电流测量

电流传感器是一种机电组件,可实时准确表示输入和输出电流。这些测量信号可以例如供变频器用于精确控制大功率半导体以及监控性能和功能。