Products & Solutions

RFID 阅读器概述

Ha-VIS RFID RF-R500

UHF 大范围阅读器 Ha-VIS RF-R500-c 和 Ha-VIS RF-R500-p 是浩亭的高端 UHF RFID 阅读器。这些阅读器具有极大的读取范围、高度可靠性和坚固耐用的设计,是工业应用的首选。 除无线电和安全领域的标准测试外,Ha-VIS RF-R500 还根据铁路行业的相关标准进行了测试和认证,因此非常适合在这种安全至关重要的环境中使用。

查看产品详情

Ha-VIS RFID RF-R400

Ha-VIS RFID RF-R400 是一款功能强大的大范围阅读器,可用于各种不同的应用。除了四个天线接头之外,它还具有以太网、RS 232 和 USB 接口。同时,它还配有工业兼容的输入和输出端,可与外部组件进行交互。因此,它可以轻松地集成到现有的工业、物流或运输基础设施中。

查看产品详情

Ha-VIS RFID RF-R300

Ha-VIS RF-R300 系列中的 UHF RFID 阅读器设备非常坚固耐用,适用于工业和铁路,并经过 EN 50 155 测试。这些阅读器采用的模块化软件概念支持各种协议(例如 LLRP 或 OPC UA),而且还包含基于 GS1 ALE 1.1 的中间件。这些阅读器可以通过以太网连接,也可以通过 WLAN 或 LTE 进行无线连接。

查看产品详情

Ha-VIS RFID RF-R200

Ha-VIS RF-R200 是一款低成本的 UHF RFID 中等范围阅读器。除内置天线外,其紧凑的设计还支持连接最多三个外部天线。这使其非常适合集成到机器中以及用于办公应用。

查看产品详情