Products & Solutions

Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go

内部物流是 UHF RFID 最常见的应用领域。但是,每个项目都有其自身的挑战和陷阱。在每个计划阶段结束时都会进行概念验证,并证明系统符合要求。Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go 支持概念验证,这是实现完整闸门应用的简单方便的方法。

物流可以被视为 UHF RFID 技术的常见应用领域。使用应答器标记货物、产品和物体,然后进行自动跟踪和追溯,似乎是 UHF RFID 的完美工作。但是,每个特定项目都有其独特的挑战和特征。没有任何两个项目是相同的,每个项目都需要周密的计划和其自己的初步考虑事项。尽管进行了周密的计划,但项目在真正实施时却经常会一次次地失败。人们对系统的期望根本无法得到满足。要么是无法检测到某些应答器,要么是范围不符合预期且系统速度太慢。虽然失败的原因各种各样,但其后果却总是相同的:大量资金被投入到一个无法正常运行的系统上。压力、困难和不可预见的后续费用更是不可避免。

每个计划和仿真都应进行最终的概念验证,证明系统符合要求。也就是要能够“真正实施”。借助 Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go,浩亭拥有强大的工具:可以随时安装的完整闸门应用。

它配备齐全、稳定且易于安装,使您可以使用久经考验的浩亭部件来充分测试概念。标准版本包括:

  • Ha-VIS RFID 箱子。开箱即用的浩亭 RFID 装置,包括 Ha-VIS RFID RF-R400 和 HAIIC MICA Base(作为基于 ALE 1.1 的中间件的主机)。
  • Ha-VIS RF-ANT-WR24-i。强大的 8 db 增益和 67° 孔径角使其成为物流应用的首选。
  •  完整的安装材料,包括螺钉、天线支架、滚轮、工具、安装说明

Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go 是一个可让您快速验证概念的完整解决方案。标准版尺寸高达 3x3 米,在不足一小时的时间内就可以完成安装并使用,同时又足够坚固,可以用于更持久的概念验证。

需要标准配置以外的其他配置?欢迎与我们联系