Products & Solutions

Ethernet-Steckverbinder Übersicht

Die Industrie setzt hohe Ansprüche an die Ethernet Konnektivität. Von HARTING gibt es dazu passende Lösungen für viele Anwendungsfelder und Umgebungsbedingungen. Eine Übersicht aller Steckverbinder für die strukturierte und profilspezifische Verkabelung.

RJ45

Der RJ45 Stecker ist die bekannteste Ethernet-Schnittstelle. RJ45 Stecker gibt es in den unterschiedlichsten Varianten vor allem im IP20 ­Bereich. Durch den Einsatz entsprechender Schutzgehäuse von HARTING kann eine RJ45­Schnittstelle auch für den Einsatz im IP65 / IP67­ Umfeld genutzt werden.

  • Standardisierte Ethernet-Schnittstelle für strukturierte und profilspezifische Ethernet-Verkabelungssysteme
  • Industrietaugliche, feldkonfektionierbare Stecker und Systemkabel von HARTING
  • Übertragungskategorie bis Kat. 6A

M12 Steckverbinder X-kodiert

  • Rundsteckverbinder mit Schraubgewinde oder PushPull Anschlusstechnik für industrienahe Umgebungen

  • Höchste Datenraten durch eine der Ethernet-Technologie angepasste Anordnung der Kontakte

  • Übertragungsklasse EA für 1 und 10 Gigabit

  • Optimale Schirmung durch paarweise geschirmte Kontakte

ix Industrial

ix industrial® ist die neue miniaturisierte Ethernet-Schnittstelle für Datenübertragungen bis Kat. 6A. Die robuste Verriegelung und die hohe Stromtragfähigkeit machen die nach IEC 61076-3-124 genormte Schnittstelle zur platzsparenden Alternative zum RJ45.

  • Industrietaugliche Ethernet Datenschnittstelle
  • Kompaktes und robustes Design - 70 % verringerte Baugröße im Vergleich zur RJ45 Buchse
  • 360° Schirmung für hohe EMV-Störfestigkeit
  • Übertragungskategorie Kat. 6A 
  • 5000 Steckzyklen
Datennetzwerkverkabelung unterscheidet profilspezifische Lösungen, die 4-adrig und bis zu 100 MBit/s (Fast Ethernet) ausgelegt sind und 8-adrige Lösungen für Gigabit Ethernet Anwendungen und weitere Dienste. Die Tabelle zeigt die Belegung der Adern nach Steckverbinder-Typ und Anwendung.