M12 Power L-Kodierung Push-In
on 22.03.2024 at 15:51
Für die Leistungsversorgung in modernen Automationsanwendungen, wie Kleinantriebe oder Feldbusmodule, müssen Schnittstellen gleichzeitig möglichst robust, klein und einfach anzuschließen sein.
Für den sicheren Anschluss zwischen Steckverbinder und Kabel hat HARTING den M12 Power in L-Kodierung entwickelt, der nun auch mit der bekannten Push-in Anschlusstechnik verfügbar ist.
Sie kommt ohne Spezialwerkzeuge aus und ist im Feld kinderleicht anzuschließen.
Platzsparend können so bis zu 16A im IP65/67 geschützten Gehäuse übertragen werden.
Hier Paar Stichpunkte zu M12 Push-In L-codiert 2,5 mm²
- Integration neuer Schnellanschlusstechnik im M12 Rundsteckverbinder
- Push-In Anschlusstechnik ermöglicht eine einfache, schnelle und werkzeuglose Konfektionierung
- Zeitsparend & komfortabel
- Vibrationssicher und wartungsfrei
- Einfache Demontage ohne spezielles Werkzeug
- Anschlussbereich von 0,5 bis 2.5 mm²
- Leistungsstarker und standardisierter M12-Steckverbinder, Stromtragfähigkeit bis zu 16 A
z.B. für Leitungsversorgung für Kleinantriebe oder Feldbusmodule
Ausführungen:
- Steckverbinder gerade
- Stift & Buchse
- 4+FE L-codiert (IEC 61076-2-111)
- Push-In Anschlusstechnik
- 16A, 63V AC/DC
- Ungeschirmt
- IP65/67
- -40°C up to +125°C